Meny Sök

Popnitar

I lager

Popnitar är praktiska fästelement som huvudsakligen används där åtkomligheten till panelen är begränsad eller bara från en sida. Det betyder att de ofta installeras på tillämpningens baksida (blindsidan), för att komponenterna ska kunna sammanfogas.

Passar lätta till medeltuffa tillämpningar. De kan användas i stället för fästmedel, skruvar, muttrar och bultar. Popnitar fäster ihop två material permanent. De är perfekta för tunna material och passar för bl.a. trä, metall och plast.

Lätta att installera med hammare eller nitverktyg. Popnitarna förs in i ett trångt panelhål där de passerar genom de två material som ska nitas samman.

Våra popnitar är starka men väger ändå lite. De har god elisoleringsförmåga, och även god beständighet mot vibration, nötning och korrosion.

  • Material: nylon 6/6 och Nylon 6 med polykarbonat (PC)
  • Färger: beige, svart, grå, natur och vit
  • Flambeständiga alternativ i klass UL94 V2

I denna serie finns alternativ som kan installeras med nitpistol, kan köpas separat.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
18 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Kompatibel håldiameter Färg Material Huvudets höjd Huvuddiameter Kompatibla paneltjocklekar Köp
5,9322 kr - 6,8311 kr 26400 I lager
4.9 mm
Svart
Nylon;PC
2.0 mm
9.6 mm
4.5 - 7.5 mm
3,9859 kr - 3,9859 kr 10016 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
5.0 - 9.0 mm
2,8637 kr - 5,3997 kr 6840 I lager
4.1 mm
Svart
Nylon;PC
1.8 mm
8.0 mm
6.0 - 9.0 mm
2,7144 kr - 5,2372 kr 8000 I lager
4.1 mm
Svart
Nylon;PC
1.8 mm
8.0 mm
1.0 - 3.5 mm
2,4565 kr - 4,64 kr Fråga angående leveranstidhär
Svart
1.4 mm
6.4 mm
3.5 - 6.5 mm
6,8954 kr - 8,0877 kr 9429 I lager
Svart
2.2 mm
12.0 mm
2.0 - 5.0 mm
4,989 kr - 4,989 kr 6382 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.5 mm
13.0 mm
0.5 - 5.0 mm
2,7687 kr - 5,2992 kr 7422 I lager
Svart
1.8 mm
8.0 mm
3.5 - 6.0 mm
6,5832 kr - 7,2903 kr Fråga angående leveranstidhär
4.9 mm
Svart
Nylon;PC
2.0 mm
9.6 mm
7.5 - 10.5 mm
2,3344 kr - 4,5777 kr 2269 I lager
3.3 mm
Svart
Nylon;PC
1.4 mm
6.4 mm
6.5 - 9.5 mm
4,6748 kr - 4,6748 kr 32921 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
5.0 - 9.0 mm
4,5269 kr - 4,5269 kr 17677 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.2 mm
11.0 mm
0.5 - 5.0 mm
3,8463 kr - 3,8463 kr 2000 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.5 mm
11.0 mm
5.0 - 9.0 mm
7,2231 kr - 8,4696 kr 886 I lager
5.7 mm
Svart
Nylon;PC
2.2 mm
12.0 mm
8.0 - 11.5 mm
4,5269 kr - 4,6008 kr 69 I lager
4.9 mm
Svart
Nylon;PC
2.0 mm
9.6 mm
1.5 - 4.5 mm
8,2253 kr - 8,5803 kr 895 I lager
5.7 mm
Svart
Nylon;PC
2.2 mm
12.0 mm
5.0 - 8.0 mm
2,6274 kr - 2,9216 kr 20697 I lager
Naturfärgad
Nylon
1.2 mm
9.0 mm
0.5 - 5.0 mm
2,2176 kr - 4,4498 kr 41 I lager
Svart
1.4 mm
6.4 mm
1.5 - 3.5 mm
Popnit N/A 4.5 mm 7.5 mm (PT)

10311226

Prisintervall
6,8311 kr - 5,9322 kr

Lagernivåer
26400 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    4.5 - 7.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.9 mm
  • Ankarlängd
    11.2 mm
  • Huvuddiameter
    9.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
Popnit N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280973

Prisintervall
3,9859 kr - 3,9859 kr

Lagernivåer
10016 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Nittyp
    Popnit
  • Nitens huvudform
    Fackverk
Popnit Trycknit 6.0 mm 9.0 mm (PT)

10311202

Prisintervall
5,3997 kr - 2,8637 kr

Lagernivåer
6840 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.0 - 9.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.1 mm
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
Popnit N/A 1.0 mm 3.5 mm (PT)

10311189

Prisintervall
5,2372 kr - 2,7144 kr

Lagernivåer
8000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.0 - 3.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.1 mm
  • Ankarlängd
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
N/A 3.5 mm 6.5 mm (PT)

10311165

Prisintervall
4,64 kr - 2,4565 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.5 - 6.5 mm
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Färg
    Svart
N/A 2.0 mm 5.0 mm (PT)

10153208

Prisintervall
8,0877 kr - 6,8954 kr

Lagernivåer
9429 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    2.0 - 5.0 mm
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
  • Färg
    Svart
Popnit N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280966

Prisintervall
4,989 kr - 4,989 kr

Lagernivåer
6382 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 5.0 mm
  • Huvuddiameter
    13.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Nittyp
    Popnit
  • Nitens huvudform
    Fackverk
N/A 3.5 mm 6.0 mm (PT)

10311196

Prisintervall
5,2992 kr - 2,7687 kr

Lagernivåer
7422 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    3.5 - 6.0 mm
  • Ankarlängd
    9.6 mm
  • Huvuddiameter
    8.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.8 mm
  • Färg
    Svart
Popnit N/A 7.5 mm 10.5 mm (PT)

10311233

Prisintervall
7,2903 kr - 6,5832 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    7.5 - 10.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.9 mm
  • Ankarlängd
    14.4 mm
  • Huvuddiameter
    9.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
Popnit N/A 6.5 mm 9.5 mm (PT)

10153130

Prisintervall
4,5777 kr - 2,3344 kr

Lagernivåer
2269 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    6.5 - 9.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    3.3 mm
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
Popnit N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280935

Prisintervall
4,6748 kr - 4,6748 kr

Lagernivåer
32921 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Nittyp
    Popnit
  • Nitens huvudform
    Fackverk
Popnit N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280942

Prisintervall
4,5269 kr - 4,5269 kr

Lagernivåer
17677 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 5.0 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Nittyp
    Popnit
  • Nitens huvudform
    Fackverk
Popnit N/A 5.0 mm 9.0 mm (PT)

10280959

Prisintervall
3,8463 kr - 3,8463 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 9.0 mm
  • Huvuddiameter
    11.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.5 mm
  • Nittyp
    Popnit
  • Nitens huvudform
    Fackverk
Popnit N/A 8.0 mm 11.5 mm (PT)

10153222

Prisintervall
8,4696 kr - 7,2231 kr

Lagernivåer
886 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    8.0 - 11.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.7 mm
  • Ankarlängd
    15.9 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
Popnit N/A 1.5 mm 4.5 mm (PT)

10311219

Prisintervall
4,6008 kr - 4,5269 kr

Lagernivåer
69 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 4.5 mm
  • Kompatibel håldiameter
    4.9 mm
  • Ankarlängd
    8.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.6 mm
  • Huvudets höjd
    2.0 mm
Popnit N/A 5.0 mm 8.0 mm (PT)

10153215

Prisintervall
8,5803 kr - 8,2253 kr

Lagernivåer
895 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    5.0 - 8.0 mm
  • Kompatibel håldiameter
    5.7 mm
  • Ankarlängd
    12.7 mm
  • Huvuddiameter
    12.0 mm
  • Huvudets höjd
    2.2 mm
Popnit N/A 0.5 mm 5.0 mm (PT)

10280928

Prisintervall
2,9216 kr - 2,6274 kr

Lagernivåer
20697 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    0.5 - 5.0 mm
  • Huvuddiameter
    9.0 mm
  • Huvudets höjd
    1.2 mm
  • Nittyp
    Popnit
  • Nitens huvudform
    Fackverk
N/A 1.5 mm 3.5 mm (PT)

10311158

Prisintervall
4,4498 kr - 2,2176 kr

Lagernivåer
41 I lager
Egenskaper
  • Kompatibla paneltjocklekar
    1.5 - 3.5 mm
  • Ankarlängd
    6.4 mm
  • Huvuddiameter
    6.4 mm
  • Huvudets höjd
    1.4 mm
  • Färg
    Svart