Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,4683 kr - 54,169 kr | 3100 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 24,1767 kr - 33,8474 kr | 1100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 157,7578 kr - 320,1013 kr | 1334 I lager |
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stål
|
||
| 2,5889 kr - 2,5889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 20,5041 kr - 20,8148 kr | 8 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 11,5243 kr - 29,2028 kr | 517 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 2,6924 kr - 2,6924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 16,421 kr - 22,8963 kr | 2870 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
|
|
|
|
||
| 29,7354 kr - 62,4444 kr | 5800 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 3,5801 kr - 13,3341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 14,9417 kr - 22,8963 kr | 7580 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 10260876 | 3,5801 kr - 13,3341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
| 13,0776 kr - 22,803 kr | 11350 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 21,9687 kr - 41,8515 kr | 809 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 13,2246 kr - 17,5397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 17,7525 kr - 22,2054 kr | 59 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 21,0811 kr - 21,3917 kr | 514 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 10,9325 kr - 27,7235 kr | 860 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 35,7269 kr - 57,5181 kr | 2047 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta