Knoppar med hon-grepp har hårda räfflor kring utsidan av handtaget som ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här hållbara knopparna passar på han-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,0967 kr - 36,2447 kr | 346 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 10,686 kr - 22,4407 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 94,976 kr - 97,9123 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängat blindhål
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 31,5107 kr - 31,6586 kr | 33 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 3,0513 kr - 4,157 kr | 2668 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
M5
|
PA
|
Female
|
0.472 in
12.0 mm
|
PA
|
||
| 35,0612 kr - 38,8336 kr | 2250 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 26,1849 kr - 26,7767 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 154,4469 kr - 158,8942 kr | 51 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 2,7999 kr - 3,8463 kr | 5750 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 214,3616 kr - 220,4757 kr | 36 I lager |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Mässing
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 23,0782 kr - 23,3741 kr | 12 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mässing
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 109,03 kr - 112,0953 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3.15 in
80.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 2,5748 kr - 3,5357 kr | 23942 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
M3
|
PA
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 91,2775 kr - 91,2775 kr | 260 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 23,0782 kr - 23,3741 kr | 20 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mässing
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 91,8693 kr - 94,6222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 2,3366 kr - 3,2102 kr | 16000 I lager |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 92,6089 kr - 92,6089 kr | 27 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 10,686 kr - 22,4407 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 144,3272 kr - 190,9875 kr | 160 I lager |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta