Meny Sök

Räfflade gripknoppar

I lager

Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
102 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Knoppdiameter Gängstorlek Gängans material Typ av montage Gängans längd Knoppmaterial Köp
157,7578 kr - 320,1013 kr 1334 I lager
M8
Zinkpläterat stål
Hane
12.0 mm
Stål
2,5889 kr - 2,5889 kr Fråga angående leveranstidhär
15.0 mm
M4
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
8.5 mm
PA
23,5698 kr - 29,3804 kr 162 I lager
31.0 mm
M6
PP
14,9417 kr - 22,8963 kr 7580 I lager
23.0 mm
M6
3,5801 kr - 13,3341 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M8
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
15.0 mm
PA
10260876 3,5801 kr - 13,3341 kr Fråga angående leveranstidhär
22.0 mm
M6
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
15.0 mm
PA
9,4236 kr - 12,8616 kr 4725 I lager
15.0 mm
M4
27,5632 kr - 33,1972 kr 7 I lager
39.5 mm
M8
PP
26,0876 kr - 34,3637 kr 154 I lager
39.5 mm
M8
PP
42,3823 kr - 53,3323 kr 49 I lager
61.0 mm
M10
PP
Fråga angående leveranstidhär
32.0 mm
M8
Zinkpläterat stål
Gängad pinnbult
25.0 mm
PA
21,9687 kr - 41,8515 kr 809 I lager
40.0 mm
M8
Mässing
Gängad pinnbult
50.0 mm
PA
18,1061 kr - 28,165 kr 2446 I lager
16.0 mm
M5
Nylon Polymer
17,7525 kr - 22,2054 kr 47 I lager
32.0 mm
M8
Nylon Polymer
81,0918 kr - 97,4761 kr Fråga angående leveranstidhär
54.0 mm
M8
PP
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M10
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
25.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
25.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
M12
Rostfritt stål
Gängad pinnbult
30.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
M8
Rostfritt stål
Hongängad
16.0 mm
Rostfritt stål
Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
M8
Rostfritt stål
Hongängad
13.0 mm
Rostfritt stål
  • av 6
Vred med grepp 20.0 mm M8 Stål Svart

10209547

Prisintervall
320,1013 kr - 157,7578 kr

Lagernivåer
1334 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    12.0 mm
  • Total höjd
    36.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Gängans material
    Zinkpläterat stål
Räfflad knopp 15.0 mm M4 8.5 mm PA Svart

10260852

Prisintervall
2,5889 kr - 2,5889 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Gängans längd
    8.5 mm
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Knopphöjd
    8.0 mm
  • Total höjd
    16.5 mm
Räfflad knopp 31.0 mm M6 PP Svart

10189047

Prisintervall
29,3804 kr - 23,5698 kr

Lagernivåer
162 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    31.0 mm
  • Total höjd
    40.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 23.0 mm M6 Svart

10159705

Prisintervall
22,8963 kr - 14,9417 kr

Lagernivåer
7580 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Knoppdiameter
    23.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 22.0 mm M8 15.0 mm PA Svart

10260883

Prisintervall
13,3341 kr - 3,5801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Knoppdiameter
    22.0 mm
  • Knopphöjd
    12.0 mm
  • Total höjd
    27.0 mm
Räfflad knopp 22.0 mm M6 15.0 mm PA Svart

10260876

Prisintervall
13,3341 kr - 3,5801 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M6
  • Gängans längd
    15.0 mm
  • Knoppdiameter
    22.0 mm
  • Knopphöjd
    12.0 mm
  • Total höjd
    27.0 mm
Räfflad knopp 15.0 mm M4 Svart

10159613

Prisintervall
12,8616 kr - 9,4236 kr

Lagernivåer
4725 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M4
  • Knoppdiameter
    15.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
  • Commodity Code
    3926909790
Räfflad knopp 39.5 mm M8 PP Svart

10189146

Prisintervall
33,1972 kr - 27,5632 kr

Lagernivåer
7 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    39.5 mm
  • Total höjd
    76.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 39.5 mm M8 PP Svart

10189122

Prisintervall
34,3637 kr - 26,0876 kr

Lagernivåer
154 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    39.5 mm
  • Total höjd
    56.5 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 61.0 mm M10 PP Svart

10189245

Prisintervall
53,3323 kr - 42,3823 kr

Lagernivåer
49 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Knoppdiameter
    61.0 mm
  • Total höjd
    89.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Knoppmaterial
    PP
Räfflad knopp 32.0 mm Threaded Stud M8 25.0 mm PA Svart

10639634


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Knopphöjd
    13.0 mm
  • Total höjd
    47.0 mm
Ratt 40.0 mm M8 50.0 mm PA Svart

10333211

Prisintervall
41,8515 kr - 21,9687 kr

Lagernivåer
809 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    50.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Skafthöjd
    10.0 mm
  • Färg
    Svart
Räfflad knopp 16.0 mm M5 Nylon Polymer Svart

10188781

Prisintervall
28,165 kr - 18,1061 kr

Lagernivåer
2446 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M5
  • Knoppdiameter
    16.0 mm
  • Knopphöjd
    13.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Räfflad knopp 32.0 mm M8 Nylon Polymer Svart

10188880

Prisintervall
22,2054 kr - 17,7525 kr

Lagernivåer
47 I lager
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    32.0 mm
  • Knopphöjd
    22.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Knopp, mjuk yta 54.0 mm M8 PP Svart

10188972

Prisintervall
97,4761 kr - 81,0918 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Knoppdiameter
    54.0 mm
  • Knopphöjd
    30.0 mm
  • Färg
    Svart
  • Slutför
    Matt
Ratt 50.0 mm M10 25.0 mm Rostfritt stål

10501733


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M10
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    17.0 mm
  • Total höjd
    59.0 mm
Ratt 60.0 mm M12 25.0 mm Rostfritt stål

10501818


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    25.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    64.0 mm
Ratt 60.0 mm M12 30.0 mm Rostfritt stål

10501825


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M12
  • Gängans längd
    30.0 mm
  • Knoppdiameter
    60.0 mm
  • Knopphöjd
    21.0 mm
  • Total höjd
    69.0 mm
Ratt 50.0 mm M8 16.0 mm Rostfritt stål

10501771


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    16.0 mm
  • Knoppdiameter
    50.0 mm
  • Knopphöjd
    16.0 mm
  • Total höjd
    34.0 mm
Ratt 40.0 mm M8 13.0 mm Rostfritt stål

10501702


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Gängstorlek
    M8
  • Gängans längd
    13.0 mm
  • Knoppdiameter
    40.0 mm
  • Knopphöjd
    15.5 mm
  • Total höjd
    30.5 mm