Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,7578 kr - 320,1013 kr | 1334 I lager |
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stål
|
||
| 2,5889 kr - 2,5889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 23,5698 kr - 29,3804 kr | 162 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 14,9417 kr - 22,8963 kr | 7580 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 3,5801 kr - 13,3341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 10260876 | 3,5801 kr - 13,3341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
| 9,4236 kr - 12,8616 kr | 4725 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 27,5632 kr - 33,1972 kr | 7 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 26,0876 kr - 34,3637 kr | 154 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 42,3823 kr - 53,3323 kr | 49 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 21,9687 kr - 41,8515 kr | 809 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 18,1061 kr - 28,165 kr | 2446 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 17,7525 kr - 22,2054 kr | 47 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 81,0918 kr - 97,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta