Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157,7578 kr - 320,1013 kr | 1334 I lager |
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.472 in
12.0 mm
|
Stål
|
||
| 2,5889 kr - 2,5889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 3,5801 kr - 13,3341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 14,9417 kr - 22,8963 kr | 7580 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 20,5041 kr - 20,8148 kr | 8 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 11,5243 kr - 29,2028 kr | 517 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 44,5396 kr - 46,1762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 24,2631 kr - 30,2385 kr | 1122 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 15,5186 kr - 34,0848 kr | 35 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
||
| 34,5434 kr - 70,6106 kr | 236 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 15,0452 kr - 18,8176 kr | 57 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 74,0691 kr - 91,8691 kr | 20 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 17,0821 kr - 26,2826 kr | 2434 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 28,4336 kr - 35,5198 kr | 356 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 81,0918 kr - 97,4761 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 10260876 | 3,5801 kr - 13,3341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|
| 22,7696 kr - 27,4868 kr | 612 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 24,0757 kr - 29,9349 kr | 2 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 37,6835 kr - 48,6819 kr | 4 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta