Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,5889 kr - 2,5889 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.335 in
8.5 mm
|
PA
|
||
| 3,5801 kr - 13,3341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
||
| 9,4236 kr - 12,8616 kr | 4725 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 11,5243 kr - 29,2028 kr | 517 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 16,421 kr - 24,8224 kr | 1550 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 21,0811 kr - 21,3917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
M5
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 14,9417 kr - 22,8963 kr | 7580 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 20,5041 kr - 20,8148 kr | 8 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 22,7696 kr - 27,4868 kr | 575 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 40,0697 kr - 44,5588 kr | 1701 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 56,4826 kr - 70,6106 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.756 in
70.0 mm
|
M12
|
|
|
|
PP
|
||
| 10188842 | 19,365 kr - 19,7171 kr | 138 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|
| 15,0452 kr - 18,8176 kr | 57 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 74,0691 kr - 91,8691 kr | 20 I lager |
1.732 in
44.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta