Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1715 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
|||
| 179 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|||
| 100 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M10
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|||
| 10 I lager |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
|||
| 154 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
1.181 in
30.0 mm
|
PP
|
|||
| 50 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
|||
| 7274 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
Stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||
| 1 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|||
| 236 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
|||
| 57 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
|||
| 809 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
|||
| 8091 I lager |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Stål
|
Gängad pinnbult
|
0.591 in
15.0 mm
|
PA
|
|||
| 4931 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Stål
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
|||
| 9 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
1.969 in
50.0 mm
|
PP
|
|||
| 199 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
|||
| 3456 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
M5
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
|||
| 10 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
|||
| 47 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Zinkpläterat stål
|
Hane
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta