Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26,4956 kr - 45,3132 kr | 1241 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 10188842 | 19,365 kr - 19,7171 kr | 138 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
|
| 19,6461 kr - 37,4282 kr | 1665 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 11,5243 kr - 29,2028 kr | 517 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
M6
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
||
| 34,5434 kr - 70,6106 kr | 236 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
2.362 in
60.0 mm
|
PA
|
||
| 15,0452 kr - 18,8176 kr | 57 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
M8
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 24,2631 kr - 30,2385 kr | 1122 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 22,7696 kr - 27,4868 kr | 575 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 26,0876 kr - 34,3637 kr | 154 I lager |
1.555 in
39.5 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 44,5396 kr - 46,1762 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 13,5362 kr - 28,4262 kr | 12010 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| 22,7696 kr - 27,4868 kr | 612 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 30,3272 kr - 63,6871 kr | 4907 I lager |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
|
|
|
|
||
| 18,6269 kr - 23,2575 kr | 50 I lager |
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
|
|
|
Nylon Polymer
|
||
| 85,8854 kr - 103,3936 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.126 in
54.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 28,4336 kr - 35,5198 kr | 356 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 34,0277 kr - 42,2954 kr | 655 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
|
|
|
PP
|
||
| 35,3172 kr - 43,76 kr | 4 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 68,3088 kr - 82,2533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 23,4037 kr - 44,5736 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Mässing
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta