Knoppar med han-grepp har räfflad utsida av handtaget, ger en stadig greppyta som även är bekväm. De här stöttåliga hållbara knopparna passar på hon-tillämpningar och är beständiga mot oljor, bränslen och smörjmedel.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Knoppdiameter | Gängstorlek | Gängans material | Typ av montage | Gängans längd | Knoppmaterial | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,5901 kr - 34,9154 kr | 20 I lager |
1.22 in
31.0 mm
|
M5
|
|
|
|
PP
|
||
| 33,0966 kr - 34,3637 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.555 in
39.5 mm
|
M6
|
|
|
|
PP
|
||
| 42,3823 kr - 53,3323 kr | 49 I lager |
2.402 in
61.0 mm
|
M10
|
|
|
|
PP
|
||
| 24,1767 kr - 33,8474 kr | 1100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
|
|
|
|
||
| 14,4683 kr - 54,169 kr | 3100 I lager |
0.551 in
14.0 mm
|
M4
|
|
|
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.591 in
15.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.866 in
22.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
1.181 in
30.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
M10
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.709 in
18.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M6
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.472 in
12.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
0.63 in
16.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
0.984 in
25.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M10
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
M12
|
Rostfritt stål
|
Gängad pinnbult
|
1.575 in
40.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
M8
|
Rostfritt stål
|
Hongängad
|
0.512 in
13.0 mm
|
Rostfritt stål
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta