Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Mutter med räfflad utsida som underlättar påföring och borttagning utan verktyg.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Ytterdiameter | Allt material | Total höjd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,9246 kr - 3,4901 kr | 31 I lager |
M6
|
Vit
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
2,614 kr - 4,7684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Vit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,9246 kr - 3,4901 kr | 6446 I lager |
M5
|
Vit
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
1,4793 kr - 2,7002 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
0.61 in
15.5 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
3,2172 kr - 5,2137 kr | 92 I lager |
M6
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % Glasfiber
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,7809 kr - 3,246 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Vit
|
0.598 in
15.2 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,7146 kr - 4,9552 kr | 96660 I lager |
M5
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % Glasfiber
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
1,4305 kr - 2,614 kr | 17983 I lager |
M3
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
2,4991 kr - 4,5674 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % Glasfiber
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
3,3321 kr - 5,4148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Vit
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
1,4305 kr - 2,614 kr | 85610 I lager |
M3
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
2,614 kr - 4,7684 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Vit
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
1,2797 kr - 1,2797 kr | 4 I lager |
M5
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,1831 kr - 2,1831 kr | 4449 I lager |
M4
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,4847 kr - 2,4847 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M4
|
Naturfärgad
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,3555 kr - 2,3555 kr | 918 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,3267 kr - 2,3267 kr | 8388 I lager |
M5
|
Svart
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
2,5853 kr - 2,5853 kr | 24600 I lager |
M6
|
Svart
|
0.63 in
16.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
1,9533 kr - 1,9533 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
2,1831 kr - 2,1831 kr | 4467 I lager |
M6
|
Naturfärgad
|
0.394 in
10.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta