Mutter med räfflad utsida som underlättar påföring och borttagning utan verktyg.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Ytterdiameter | Allt material | Total höjd | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,4305 kr - 2,614 kr | 6683 I lager |
M3
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 2,4991 kr - 4,5674 kr | 11300 I lager |
M4
|
Svart
|
0.512 in
13.0 mm
|
30 % Glasfiber
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1,9246 kr - 3,4901 kr | 600 I lager |
M5
|
Vit
|
0.748 in
19.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.303 in
7.7 mm
|
||
| 1,4305 kr - 2,614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M3
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3,3321 kr - 5,4148 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Vit
|
0.945 in
24.0 mm
|
Polyamid 6/6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta