Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbade rörändpluggar ger en tillförlitlig tätning för rörändar. Den ribbade designen ger en åtsittande passform som förhindrar läckage, samtidigt som den ger grepp och stabilitet. Den räfflade formen håller pluggen på plats under tryck eller vibrationer och blockerar damm, smuts och föroreningar. Den enkla push-fit-installationen gör det enkelt och innebär att inga verktyg krävs.
Material: Polyeten Färg: Röd, Vit Serienummer: SR1604, SR1603
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h | Färg | H | Grepptyp | d | h1 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,8894 kr - 6,8452 kr | 279 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
||
3,5604 kr - 5,7106 kr | 246 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
||
2,641 kr - 3,6974 kr | 24000 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
||
1,3366 kr - 1,8712 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
||
1,3601 kr - 1,9042 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
||
1,5974 kr - 2,2364 kr | 423 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
||
3,0201 kr - 4,2282 kr | 1000 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
0.138 in
3.5 mm
|
|
2
|
||
2,9938 kr - 4,3368 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.295 in
7.5 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
||
2,4585 kr - 5,9638 kr | 1600 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.756 in
70.0 mm
|
|
2
|
||
3,4523 kr - 12,9063 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
||
1,6983 kr - 2,1684 kr | 2117 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
2
|
||
4,9135 kr - 6,4742 kr | 926 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
||
9,2209 kr - 22,4823 kr | 356 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
||
2,6858 kr - 3,7602 kr | 9660 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Vit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
2,2549 kr - 2,2549 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.48 in
12.2 mm
|
Vit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
2,7576 kr - 6,6875 kr | 12059 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
5,5009 kr - 20,5743 kr | 5 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
1,0743 kr - 1,504 kr | 7885 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Utan fingergrepp
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
2,5853 kr - 6,2695 kr | 5262 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
8,1006 kr - 11,3409 kr | 342 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta