Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbade rörändpluggar ger en tillförlitlig tätning för rörändar. Den ribbade designen ger en åtsittande passform som förhindrar läckage, samtidigt som den ger grepp och stabilitet. Den räfflade formen håller pluggen på plats under tryck eller vibrationer och blockerar damm, smuts och föroreningar. Den enkla push-fit-installationen gör det enkelt och innebär att inga verktyg krävs.
Material: Polyeten Färg: Röd, Vit Serienummer: SR1604, SR1603
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | h | Färg | H | Grepptyp | d | h1 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,0934 kr - 7,1494 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.48 in
12.2 mm
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
1,5081 kr - 2,1113 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Utan fingergrepp
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
2,5853 kr - 6,2695 kr | 5262 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
2,6858 kr - 3,7602 kr | 9660 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Vit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
||
1,9102 kr - 3,3154 kr | 10598 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
8,1006 kr - 11,3409 kr | 342 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
2,2549 kr - 2,2549 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.48 in
12.2 mm
|
Vit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
4.724 in
120.0 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
1
|
||
10,3843 kr - 18,0543 kr | 2512 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Vit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
8,1006 kr - 11,3409 kr | 14027 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Vit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
8,5746 kr - 20,8544 kr | 650 I lager |
0.524 in
13.3 mm
|
Röd
|
0.559 in
14.2 mm
|
Med fingergrepp
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,5917 kr - 2,2142 kr | 8390 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Röd
|
0.457 in
11.6 mm
|
Med fingergrepp
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
0,9575 kr - 3,5879 kr | 6395 I lager |
0.307 in
7.8 mm
|
Vit
|
0.315 in
8.0 mm
|
Med fingergrepp
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
||
0,5917 kr - 1,4386 kr | 2000 I lager |
0.425 in
10.8 mm
|
Vit
|
0.457 in
11.6 mm
|
Med fingergrepp
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
1,982 kr - 2,7749 kr | 3718 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Vit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Utan fingergrepp
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
0,6678 kr - 1,6234 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.425 in
10.8 mm
|
Vit
|
0.461 in
11.7 mm
|
Utan fingergrepp
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
2,9049 kr - 4,0668 kr | 69617 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Vit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Utan fingergrepp
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
8,5746 kr - 12,0045 kr | 78 I lager |
0.524 in
13.3 mm
|
Vit
|
0.559 in
14.2 mm
|
Med fingergrepp
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
||
1,0743 kr - 1,504 kr | 7885 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Utan fingergrepp
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
1,5081 kr - 2,1113 kr | 15209 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Med fingergrepp
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
1,0743 kr - 1,8698 kr | 47621 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Med fingergrepp
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta