Meny Sök

Räfflade rörpluggar

I lager

Ribbade rörändpluggar ger en tillförlitlig tätning för rörändar. Den ribbade designen ger en åtsittande passform som förhindrar läckage, samtidigt som den ger grepp och stabilitet. Den räfflade formen håller pluggen på plats under tryck eller vibrationer och blockerar damm, smuts och föroreningar. Den enkla push-fit-installationen gör det enkelt och innebär att inga verktyg krävs.

  • Den räfflade formen garanterar tät passning och förhindrar läckage, samtidigt som den ger extra grepp och stabilitet.
  • Det förhindrar att damm, smuts och föroreningar tränger in.
  • Den är enkel att installera, trycks in i hålet tills den sitter tätt.
Material: Polyeten Färg: Röd, Vit Serienummer: SR1604, SR1603

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
43 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h Färg H Grepptyp d h1 Typ Köp
2,9938 kr - 4,3368 kr Fråga angående leveranstidhär
7.5 mm
Vit
Med fingergrepp
95.0 mm
2
4,8894 kr - 6,8452 kr 279 I lager
15.2 mm
Vit
Med fingergrepp
127.8 mm
2
9,2209 kr - 22,4823 kr 356 I lager
12.7 mm
Vit
Med fingergrepp
6 mm
2
3,4523 kr - 12,9063 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
Vit
Med fingergrepp
2 mm
2
2,641 kr - 3,6974 kr 24000 I lager
8.9 mm
Vit
Med fingergrepp
3 mm
2
2,4585 kr - 5,9638 kr 1600 I lager
9.5 mm
Vit
Med fingergrepp
70.0 mm
2
3,5604 kr - 5,7106 kr 246 I lager
8.1 mm
Vit
Med fingergrepp
4 mm
2
1,6983 kr - 2,1684 kr 2117 I lager
9.5 mm
Vit
Med fingergrepp
60.0 mm
2
1,3366 kr - 1,8712 kr Fråga angående leveranstidhär
9.7 mm
Vit
Med fingergrepp
57.2 mm
2
3,0201 kr - 4,2282 kr 1000 I lager
12.7 mm
Vit
Med fingergrepp
3.5 mm
2
4,9135 kr - 6,4742 kr 926 I lager
7.5 mm
Vit
Med fingergrepp
66.0 mm
2
1,5974 kr - 2,2364 kr 423 I lager
6.0 mm
Vit
Med fingergrepp
71.0 mm
2
1,3601 kr - 1,9042 kr Fråga angående leveranstidhär
8.1 mm
Vit
Med fingergrepp
63.5 mm
2
1,0743 kr - 1,504 kr 7885 I lager
10.7 mm
Vit
12.0 mm
Utan fingergrepp
60.0 mm
1.3 mm
1
1,5081 kr - 2,1113 kr Fråga angående leveranstidhär
10.5 mm
Vit
12.0 mm
Utan fingergrepp
70.0 mm
1.5 mm
1
8,5746 kr - 20,8544 kr 650 I lager
13.3 mm
Röd
14.2 mm
Med fingergrepp
135.0 mm
1.2 mm
1
1,5081 kr - 3,6297 kr 1700 I lager
10.5 mm
Röd
12.0 mm
Med fingergrepp
70.0 mm
1.5 mm
1
1,982 kr - 2,7749 kr 3718 I lager
12.5 mm
Vit
14.0 mm
Utan fingergrepp
80.0 mm
1.5 mm
1
0,6678 kr - 1,6234 kr Fråga angående leveranstidhär
10.8 mm
Vit
11.7 mm
Med fingergrepp
50.0 mm
1.2 mm
1
0,6678 kr - 1,6234 kr Fråga angående leveranstidhär
10.8 mm
Vit
11.7 mm
Utan fingergrepp
50.0 mm
1.2 mm
1
  • av 3
Rörplugg 95.0 mm 7.5 mm Polyeten Vit

10085608

Prisintervall
4,3368 kr - 2,9938 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 127.8 mm 15.2 mm Polyeten Vit

10085813

Prisintervall
6,8452 kr - 4,8894 kr

Lagernivåer
279 I lager
Egenskaper
  • d
    127.8 mm
  • h
    15.2 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 6.000 in 12.7 mm Polyeten Vit

10085820

Prisintervall
22,4823 kr - 9,2209 kr

Lagernivåer
356 I lager
Egenskaper
  • d
    6 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 2.000 in 9.7 mm Polyeten Vit

10085578

Prisintervall
12,9063 kr - 3,4523 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 3.000 in 8.9 mm Polyeten Vit

10085417

Prisintervall
3,6974 kr - 2,641 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • d
    3 mm
  • h
    8.9 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 70.0 mm 9.5 mm Polyeten Vit

10085400

Prisintervall
5,9638 kr - 2,4585 kr

Lagernivåer
1600 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 4.000 in 8.1 mm Polyeten Vit

10085806

Prisintervall
5,7106 kr - 3,5604 kr

Lagernivåer
246 I lager
Egenskaper
  • d
    4 mm
  • h
    8.1 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 60.0 mm 9.5 mm Polyeten Vit

10085585

Prisintervall
2,1684 kr - 1,6983 kr

Lagernivåer
2117 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 57.2 mm 9.7 mm Polyeten Vit

10085783

Prisintervall
1,8712 kr - 1,3366 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    57.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 3.500 in 12.7 mm Polyeten Vit

10085790

Prisintervall
4,2282 kr - 3,0201 kr

Lagernivåer
1000 I lager
Egenskaper
  • d
    3.5 mm
  • h
    12.7 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 66.0 mm 7.5 mm Polyeten Vit

10085592

Prisintervall
6,4742 kr - 4,9135 kr

Lagernivåer
926 I lager
Egenskaper
  • d
    66.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 71.0 mm 6.0 mm Polyeten Vit

10071915

Prisintervall
2,2364 kr - 1,5974 kr

Lagernivåer
423 I lager
Egenskaper
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 63.5 mm 8.1 mm Polyeten Vit

10070307

Prisintervall
1,9042 kr - 1,3601 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    63.5 mm
  • h
    8.1 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    Polyeten
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 60.0 mm 10.7 mm Polyeten Vit

10069899

Prisintervall
1,504 kr - 1,0743 kr

Lagernivåer
7885 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 70.0 mm 10.5 mm Polyeten Vit

10069905

Prisintervall
2,1113 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 135.0 mm 13.3 mm Polyeten Röd

10104163

Prisintervall
20,8544 kr - 8,5746 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 70.0 mm 10.5 mm Polyeten Röd

10093016

Prisintervall
3,6297 kr - 1,5081 kr

Lagernivåer
1700 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 80.0 mm 12.5 mm Polyeten Vit

10069912

Prisintervall
2,7749 kr - 1,982 kr

Lagernivåer
3718 I lager
Egenskaper
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 50.0 mm 10.8 mm Polyeten Vit

10093566

Prisintervall
1,6234 kr - 0,6678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 50.0 mm 10.8 mm Polyeten Vit

10069875

Prisintervall
1,6234 kr - 0,6678 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Färg
    Vit