Meny Sök

Räfflade rörpluggar

I lager

Ribbade rörändpluggar ger en tillförlitlig tätning för rörändar. Den ribbade designen ger en åtsittande passform som förhindrar läckage, samtidigt som den ger grepp och stabilitet. Den räfflade formen håller pluggen på plats under tryck eller vibrationer och blockerar damm, smuts och föroreningar. Den enkla push-fit-installationen gör det enkelt och innebär att inga verktyg krävs.Den räfflade formen garanterar tät passning och förhindrar läckage, samtidigt som den ger extra grepp och stabilitet.Det förhindrar att damm, smuts och föroreningar tränger in.Den är enkel att installera, trycks in i hålet tills den sitter tätt. Material: Polyeten Färg: Röd, Vit Serienummer: SR1604, SR1603

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
43 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h Färg H Grepptyp d h1 Typ Köp
2,7202 kr - 3,8083 kr 24000 I lager
8.9 mm
Vit
Med fingergrepp
76.2 mm
2
3,0837 kr - 4,4669 kr 600 I lager
7.5 mm
Vit
Med fingergrepp
95.0 mm
2
1,6453 kr - 2,3035 kr 10400 I lager
6.0 mm
Vit
Med fingergrepp
71.0 mm
2
1,7493 kr - 2,2334 kr 1880 I lager
9.5 mm
Vit
Med fingergrepp
60.0 mm
2
1,5533 kr - 3,7386 kr 2700 I lager
10.5 mm
Röd
12.0 mm
Med fingergrepp
70.0 mm
1.5 mm
1
1,1065 kr - 1,5492 kr 265835 I lager
10.7 mm
Vit
12.0 mm
Utan fingergrepp
60.0 mm
1.3 mm
10,6958 kr - 18,596 kr 6550 I lager
12.8 mm
Vit
14.0 mm
Med fingergrepp
110.0 mm
1.3 mm
8,3436 kr - 11,6811 kr 9150 I lager
13.0 mm
Vit
14.0 mm
Med fingergrepp
125.0 mm
1.0 mm
1,5533 kr - 2,1746 kr 22200 I lager
10.5 mm
Vit
12.0 mm
Utan fingergrepp
70.0 mm
1.5 mm
4,2162 kr - 7,3639 kr 6300 I lager
12.2 mm
Röd
14.0 mm
Med fingergrepp
120.0 mm
1.8 mm
1
1,9675 kr - 3,4149 kr 20870 I lager
12.5 mm
Röd
14.0 mm
Med fingergrepp
80.0 mm
1.5 mm
1
0,6095 kr - 0,8533 kr 279400 I lager
10.8 mm
Vit
11.6 mm
Utan fingergrepp
40.0 mm
1.2 mm
0,6879 kr - 1,6721 kr 338000 I lager
10.8 mm
Vit
11.7 mm
Utan fingergrepp
50.0 mm
1.2 mm
2,6628 kr - 6,4576 kr 7140 I lager
12.5 mm
Röd
14.0 mm
Med fingergrepp
90.0 mm
1.6 mm
1
2,7664 kr - 3,873 kr 22080 I lager
12.5 mm
Vit
14.0 mm
Med fingergrepp
90.0 mm
1.6 mm
5,666 kr - 21,1915 kr 850 I lager
12.8 mm
Röd
14.0 mm
Med fingergrepp
110.0 mm
1.3 mm
1
0,6879 kr - 1,6721 kr 1750 I lager
10.8 mm
Röd
11.7 mm
Med fingergrepp
50.0 mm
1.2 mm
1
1,5533 kr - 2,1746 kr 2500 I lager
10.5 mm
Vit
12.0 mm
Med fingergrepp
70.0 mm
1.5 mm
2,0415 kr - 2,8581 kr 170060 I lager
12.5 mm
Vit
14.0 mm
Utan fingergrepp
80.0 mm
1.5 mm
0,6095 kr - 1,4818 kr 109200 I lager
10.8 mm
Vit
11.6 mm
Med fingergrepp
40.0 mm
1.2 mm
  • av 3
Rörplugg 3.000 in 8.9 mm LDPE - PIR Vit

10085417

Prisintervall
3,8083 kr - 2,7202 kr

Lagernivåer
24000 I lager
Egenskaper
  • d
    76.2 mm
  • h
    8.9 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 95.0 mm 7.5 mm LDPE - PIR Vit

10085608

Prisintervall
4,4669 kr - 3,0837 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • d
    95.0 mm
  • h
    7.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 71.0 mm 6.0 mm LDPE - PIR Vit

10071915

Prisintervall
2,3035 kr - 1,6453 kr

Lagernivåer
10400 I lager
Egenskaper
  • d
    71.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 60.0 mm 9.5 mm LDPE - PIR Vit

10085585

Prisintervall
2,2334 kr - 1,7493 kr

Lagernivåer
1880 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Färg
    Vit
  • Material
    LDPE - PIR
  • Grepptyp
    Med fingergrepp
Rörplugg 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Röd

10093016

Prisintervall
3,7386 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
2700 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Vit

10069899

Prisintervall
1,5492 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
265835 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Vit

10071366

Prisintervall
18,596 kr - 10,6958 kr

Lagernivåer
6550 I lager
Egenskaper
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 125.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Vit

10071373

Prisintervall
11,6811 kr - 8,3436 kr

Lagernivåer
9150 I lager
Egenskaper
  • d
    125.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Vit

10069905

Prisintervall
2,1746 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
22200 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 120.0 mm 12.2 mm LDPE - PIR Röd

10093634

Prisintervall
7,3639 kr - 4,2162 kr

Lagernivåer
6300 I lager
Egenskaper
  • d
    120.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.8 mm
  • h
    12.2 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10092736

Prisintervall
3,4149 kr - 1,9675 kr

Lagernivåer
20870 I lager
Egenskaper
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Vit

10069844

Prisintervall
0,8533 kr - 0,6095 kr

Lagernivåer
279400 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Vit

10069875

Prisintervall
1,6721 kr - 0,6879 kr

Lagernivåer
338000 I lager
Egenskaper
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Röd

10092989

Prisintervall
6,4576 kr - 2,6628 kr

Lagernivåer
7140 I lager
Egenskaper
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 90.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Vit

10093603

Prisintervall
3,873 kr - 2,7664 kr

Lagernivåer
22080 I lager
Egenskaper
  • d
    90.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.6 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 110.0 mm 12.8 mm LDPE - PIR Röd

10104125

Prisintervall
21,1915 kr - 5,666 kr

Lagernivåer
850 I lager
Egenskaper
  • d
    110.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    12.8 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 50.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Röd

10092927

Prisintervall
1,6721 kr - 0,6879 kr

Lagernivåer
1750 I lager
Egenskaper
  • d
    50.0 mm
  • H
    11.7 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 70.0 mm 10.5 mm LDPE - PIR Vit

10093580

Prisintervall
2,1746 kr - 1,5533 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • d
    70.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Vit

10069912

Prisintervall
2,8581 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
170060 I lager
Egenskaper
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 40.0 mm 10.8 mm LDPE - PIR Vit

10093559

Prisintervall
1,4818 kr - 0,6095 kr

Lagernivåer
109200 I lager
Egenskaper
  • d
    40.0 mm
  • H
    11.6 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    10.8 mm
  • Färg
    Vit