Ribbade rörändpluggar ger en tillförlitlig tätning för rörändar. Den ribbade designen ger en åtsittande passform som förhindrar läckage, samtidigt som den ger grepp och stabilitet. Den räfflade formen håller pluggen på plats under tryck eller vibrationer och blockerar damm, smuts och föroreningar. Den enkla push-fit-installationen gör det enkelt och innebär att inga verktyg krävs.Den räfflade formen garanterar tät passning och förhindrar läckage, samtidigt som den ger extra grepp och stabilitet.Det förhindrar att damm, smuts och föroreningar tränger in.Den är enkel att installera, trycks in i hålet tills den sitter tätt. Material: Polyeten Färg: Röd, Vit Serienummer: SR1604, SR1603
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | h | Färg | H | Grepptyp | d | h1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18000 I lager |
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Med fingergrepp
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.524 in
13.3 mm
|
Röd
|
0.559 in
14.2 mm
|
Med fingergrepp
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
1
|
|||
| 72635 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Utan fingergrepp
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|||
| 1050 I lager |
0.504 in
12.8 mm
|
Vit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
4.331 in
110.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|||
| 20070 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.413 in
10.5 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Utan fingergrepp
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
|||
| 3462 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1
|
|||
| 22575 I lager |
0.421 in
10.7 mm
|
Vit
|
0.472 in
12.0 mm
|
Med fingergrepp
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
|
|||
| 1200 I lager |
0.492 in
12.5 mm
|
Vit
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
|||
| 690 I lager |
0.512 in
13.0 mm
|
Röd
|
0.551 in
14.0 mm
|
Med fingergrepp
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
1
|
|||
| 246 I lager |
0.319 in
8.1 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
0.157 in
4 mm
|
|
2
|
|||
| 495 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
0.236 in
6 mm
|
|
2
|
|||
| 279 I lager |
0.598 in
15.2 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
5.031 in
127.8 mm
|
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
0.079 in
2 mm
|
|
2
|
|||
| 423 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.795 in
71.0 mm
|
|
2
|
|||
| 926 I lager |
0.295 in
7.5 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.598 in
66.0 mm
|
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.382 in
9.7 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.252 in
57.2 mm
|
|
2
|
|||
| 24000 I lager |
0.35 in
8.9 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
0.118 in
3 mm
|
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.319 in
8.1 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
2.5 in
63.5 mm
|
|
2
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
0.295 in
7.5 mm
|
Vit
|
|
Med fingergrepp
|
3.74 in
95.0 mm
|
|
2
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta