Meny Sök

Räfflade rörpluggar

I lager

Ribbade rörändpluggar ger en tillförlitlig tätning för rörändar. Den ribbade designen ger en åtsittande passform som förhindrar läckage, samtidigt som den ger grepp och stabilitet. Den räfflade formen håller pluggen på plats under tryck eller vibrationer och blockerar damm, smuts och föroreningar. Den enkla push-fit-installationen gör det enkelt och innebär att inga verktyg krävs.Den räfflade formen garanterar tät passning och förhindrar läckage, samtidigt som den ger extra grepp och stabilitet.Det förhindrar att damm, smuts och föroreningar tränger in.Den är enkel att installera, trycks in i hålet tills den sitter tätt. Material: Polyeten Färg: Röd, Vit Serienummer: SR1604, SR1603

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Visa färre filter Visa fler filter
43 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet h Färg H Grepptyp d h1 Typ Köp
1,1065 kr - 4,145 kr 26200 I lager
10.7 mm
Röd
12.0 mm
Med fingergrepp
60.0 mm
1.3 mm
1
2,0415 kr - 2,8581 kr 14000 I lager
12.5 mm
Vit
14.0 mm
Med fingergrepp
80.0 mm
1.5 mm
8,8318 kr - 21,48 kr 650 I lager
13.3 mm
Röd
14.2 mm
Med fingergrepp
135.0 mm
1.2 mm
1
  • av 3
Rörplugg 60.0 mm 10.7 mm LDPE - PIR Röd

10092934

Prisintervall
4,145 kr - 1,1065 kr

Lagernivåer
26200 I lager
Egenskaper
  • d
    60.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h1
    1.3 mm
  • h
    10.7 mm
  • Färg
    Röd
Rörplugg 80.0 mm 12.5 mm LDPE - PIR Vit

10093597

Prisintervall
2,8581 kr - 2,0415 kr

Lagernivåer
14000 I lager
Egenskaper
  • d
    80.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • h1
    1.5 mm
  • h
    12.5 mm
  • Färg
    Vit
Rörplugg 135.0 mm 13.3 mm LDPE - PIR Röd

10104163

Prisintervall
21,48 kr - 8,8318 kr

Lagernivåer
650 I lager
Egenskaper
  • d
    135.0 mm
  • H
    14.2 mm
  • h1
    1.2 mm
  • h
    13.3 mm
  • Färg
    Röd