Knurled Thumb Screws are screws with a knurled head with a textured surface that allow easy tightening and loosening by hand, eliminating the need for tools.
It is durable, corrosion-resistant, and can withstand high temperatures. They can be used in various applications, including furniture assembly, machinery construction, and electrical equipment.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Gängstorlek | Färg | Huvudets höjd | Huvuddiameter | Gängans längd | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72,3755 kr - 72,3755 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
118,4945 kr - 118,4945 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Grå
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
51,1526 kr - 51,1526 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Svart
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
58,363 kr - 58,363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Svart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
75,0964 kr - 75,0964 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M5
|
Grå
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
90,7415 kr - 90,7415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Grå
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
58,363 kr - 58,363 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M6
|
Svart
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
74,4162 kr - 74,4162 kr | Fråga angående leveranstidhär |
M8
|
Svart
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta