Meny Sök

Raka maskeringsslangar

I lager

Masking Straight Tubing är avsedd för att täcka långa dubbar och stift med korta lock. Kan trimmas till önskad storlek och maskeras med ett genomgående hål genom att dra rörets ytterdiameter genom hålet. Levereras i rullar för ökad bekvämlighet.

  • En utmärkt maskeringslösning som passar över längre delar, där standardlock är för korta.
  • Levereras på rulle och kan kapas till önskad längd.
  • Anpassar sig till ojämnheter och kan återanvändas.
Material: Silikon Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SRF0064, SR1088, SRF0065

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Rullängd Material d WT Köp
179,1525 kr - 376,2202 kr 20 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
31.8 mm
1.6 mm
185,3658 kr - 185,3658 kr 24 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
28.6 mm
1.6 mm
69,3827 kr - 69,3827 kr 37 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
10.3 mm
1.6 mm
10248553 46,7483 kr - 98,1714 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
6.4 mm
1.6 mm
88,3188 kr - 185,4694 kr 89 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
15.9 mm
1.6 mm
28,6999 kr - 60,2698 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
3.2 mm
1.6 mm
320,7288 kr - 673,5304 kr 75 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
50.8 mm
1.6 mm
243,3574 kr - 511,0505 kr Fråga angående leveranstidhär
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
38.1 mm
1.6 mm
44,5292 kr - 93,5114 kr 1169 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
5.9 mm
1.6 mm
24,1138 kr - 24,1138 kr 53 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
2.4 mm
1.6 mm
39,9432 kr - 83,8806 kr 1250 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
5.2 mm
1.6 mm
37,7241 kr - 79,2206 kr 15 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
4.7 mm
1.6 mm
64,7966 kr - 64,7966 kr 50 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
9.5 mm
1.6 mm
26,4808 kr - 55,6098 kr 70 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
2.8 mm
1.6 mm
154,8907 kr - 325,2705 kr 28 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
25.4 mm
1.6 mm
30,919 kr - 64,9298 kr 45 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
3.6 mm
1.6 mm
45,3791 kr - 107,4915 kr 759 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
7.1 mm
1.6 mm
118,7939 kr - 118,7939 kr 20 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
19.1 mm
1.6 mm
262,7372 kr - 551,7482 kr 140 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
41.3 mm
1.6 mm
33,2859 kr - 33,2859 kr 20 I lager
Naturfärgad
1.0 m
Silikongummi
4.0 mm
1.6 mm
  • av 3
Raka maskeringsslangar 31.8 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248690

Prisintervall
376,2202 kr - 179,1525 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    31.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 28.6 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248683

Prisintervall
185,3658 kr - 185,3658 kr

Lagernivåer
24 I lager
Egenskaper
  • d
    28.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 10.3 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248607

Prisintervall
69,3827 kr - 69,3827 kr

Lagernivåer
37 I lager
Egenskaper
  • d
    10.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 6.4 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248553

Prisintervall
98,1714 kr - 46,7483 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 15.9 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248638

Prisintervall
185,4694 kr - 88,3188 kr

Lagernivåer
89 I lager
Egenskaper
  • d
    15.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 3.2 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248485

Prisintervall
60,2698 kr - 28,6999 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    3.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 50.8 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248744

Prisintervall
673,5304 kr - 320,7288 kr

Lagernivåer
75 I lager
Egenskaper
  • d
    50.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 38.1 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248713

Prisintervall
511,0505 kr - 243,3574 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    38.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 5.9 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248546

Prisintervall
93,5114 kr - 44,5292 kr

Lagernivåer
1169 I lager
Egenskaper
  • d
    5.9 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 2.4 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248461

Prisintervall
24,1138 kr - 24,1138 kr

Lagernivåer
53 I lager
Egenskaper
  • d
    2.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 5.2 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248539

Prisintervall
83,8806 kr - 39,9432 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • d
    5.2 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 4.7 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248522

Prisintervall
79,2206 kr - 37,7241 kr

Lagernivåer
15 I lager
Egenskaper
  • d
    4.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 9.5 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248591

Prisintervall
64,7966 kr - 64,7966 kr

Lagernivåer
50 I lager
Egenskaper
  • d
    9.5 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 2.8 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248478

Prisintervall
55,6098 kr - 26,4808 kr

Lagernivåer
70 I lager
Egenskaper
  • d
    2.8 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 25.4 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248676

Prisintervall
325,2705 kr - 154,8907 kr

Lagernivåer
28 I lager
Egenskaper
  • d
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 3.6 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248492

Prisintervall
64,9298 kr - 30,919 kr

Lagernivåer
45 I lager
Egenskaper
  • d
    3.6 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 7.1 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248560

Prisintervall
107,4915 kr - 45,3791 kr

Lagernivåer
759 I lager
Egenskaper
  • d
    7.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 19.1 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248645

Prisintervall
118,7939 kr - 118,7939 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 41.3 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248720

Prisintervall
551,7482 kr - 262,7372 kr

Lagernivåer
140 I lager
Egenskaper
  • d
    41.3 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad
Raka maskeringsslangar 4.0 mm (ID) 1.0 m (L) Naturfärgad Silikongummi

10248508

Prisintervall
33,2859 kr - 33,2859 kr

Lagernivåer
20 I lager
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    1.0 m
  • Material
    Silikongummi
  • Färg
    Naturfärgad