Masking Straight Tubing är avsedd för att täcka långa dubbar och stift med korta lock. Kan trimmas till önskad storlek och maskeras med ett genomgående hål genom att dra rörets ytterdiameter genom hålet. Levereras i rullar för ökad bekvämlighet.
Material: Silikon Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SRF0064, SR1088, SRF0065
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Rullängd | Material | d | WT | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32,3164 kr - 32,3164 kr | 424 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
25,7095 kr - 53,99 kr | 70 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
54,0044 kr - 113,4092 kr | 95 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
132,8566 kr - 278,9988 kr | 77 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
67,3618 kr - 67,3618 kr | 47 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
43,2322 kr - 90,7877 kr | 735 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
23,4114 kr - 23,4114 kr | 53 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
71,1673 kr - 169,209 kr | 83 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
27,8639 kr - 58,5143 kr | 20 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
179,9668 kr - 179,9668 kr | 75 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
46,8229 kr - 46,8229 kr | 70 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
71,6707 kr - 71,6707 kr | 102 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
44,0574 kr - 104,3606 kr | 759 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
190,3081 kr - 399,647 kr | 68 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
85,7463 kr - 180,0673 kr | 30 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
269,8784 kr - 269,8784 kr | 105 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
10248553 | 45,3866 kr - 95,312 kr | 113 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
173,9344 kr - 365,2623 kr | 20 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
30,0184 kr - 63,0386 kr | 60 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
141,7615 kr - 297,6993 kr | 73 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta