Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking Straight Tubing är avsedd för att täcka långa dubbar och stift med korta lock. Kan trimmas till önskad storlek och maskeras med ett genomgående hål genom att dra rörets ytterdiameter genom hålet. Levereras i rullar för ökad bekvämlighet.
Material: Silikon Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SRF0064, SR1088, SRF0065
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Färg | Rullängd | Material | d | WT | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,7797 kr - 81,4375 kr | 1470 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 67,3618 kr - 67,3618 kr | 47 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 179,9668 kr - 179,9668 kr | 75 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 25,7095 kr - 53,99 kr | 70 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 30,0184 kr - 63,0386 kr | 45 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 173,9344 kr - 365,2623 kr | 20 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 132,8566 kr - 278,9988 kr | 77 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 23,4114 kr - 23,4114 kr | 53 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 269,8784 kr - 269,8784 kr | 105 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 46,8229 kr - 46,8229 kr | 70 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 236,2693 kr - 496,1655 kr | 55 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 255,0846 kr - 535,6778 kr | 144 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 85,7463 kr - 180,0673 kr | 130 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 71,6707 kr - 71,6707 kr | 52 I lager |
Naturfärgad
|
3.281 ft
1.0 m
|
Silikon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 175,769 kr - 369,1149 kr | 25 I lager |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 21,9031 kr - 21,9031 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 25 I lager |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 35,8645 kr - 35,8645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
||
| Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Fråga angående leveranstidhär |
Röd
|
82.021 ft
25.0 m
|
Silikon
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta