Meny Sök

Raka maskeringsslangar

I lager

Masking Straight Tubing är avsedd för att täcka långa dubbar och stift med korta lock. Kan trimmas till önskad storlek och maskeras med ett genomgående hål genom att dra rörets ytterdiameter genom hålet. Levereras i rullar för ökad bekvämlighet.

  • En utmärkt maskeringslösning som passar över längre delar, där standardlock är för korta.
  • Levereras på rulle och kan kapas till önskad längd.
  • Anpassar sig till ojämnheter och kan återanvändas.
Material: Silikon Färg: Röd, Naturfärgad Serienummer: SRF0064, SR1088, SRF0065

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
48 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Färg Rullängd Material d WT Köp
21,9031 kr - 21,9031 kr Fråga angående leveranstidhär
Röd
25.0 m
Silikon
4.0 mm
Fråga angående leveranstidhär
Röd
25.0 m
Silikon
7.0 mm
1.6 mm
101,2234 kr - 212,5693 kr 25 I lager
Röd
25.0 m
Silikon
13.0 mm
1.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
Röd
25.0 m
Silikon
9.0 mm
1.6 mm
25 I lager
Röd
25.0 m
Silikon
11.0 mm
1.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
Röd
25.0 m
Silikon
8.0 mm
1.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
Röd
25.0 m
Silikon
6.0 mm
1.6 mm
Fråga angående leveranstidhär
Röd
25.0 m
Silikon
6.0 mm
1.6 mm
  • av 3
Raka maskeringsslangar 4.0 mm (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

10404492

Prisintervall
21,9031 kr - 21,9031 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    4.0 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
  • Commodity Code
    3926909790
Raka maskeringsslangar (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

10321140


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    7.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Raka maskeringsslangar (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

10321089

Prisintervall
212,5693 kr - 101,2234 kr

Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    13.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Raka maskeringsslangar (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

10321164


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    9.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Raka maskeringsslangar (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

10321072


Lagernivåer
25 I lager
Egenskaper
  • d
    11.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Raka maskeringsslangar (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

10321157


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    8.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Raka maskeringsslangar (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

10321133


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd
Raka maskeringsslangar (ID) 25.0 m (L) Röd Silikon

10321126


Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • d
    6.0 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Rullängd
    25.0 m
  • Material
    Silikon
  • Färg
    Röd