Regellås är utformade för att låsa och säkra åtkomst till dina paneler och dörrar med en roterande regel som säkras genom att fästa ramen eller hållaren på baksidan.
Dessa lås har en verktygsfri montering för snabb och enkel montering. De kan monteras på dörrar med vanlig tjocklek och är idealiska där enkel åtkomst krävs.
Sortimentet har ett urval av låstyper som inkluderar huvudnycklar, lika låsning och olika låsning.
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Maximalt grepp | Hylsans höjd | Nyckeltyp | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,6752 kr - 99,6752 kr | 210 I lager |
|
|
|
||
| 105,4264 kr - 209,777 kr | 32 I lager |
|
|
|
||
| 99,6752 kr - 99,6752 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
||
| 93,9475 kr - 102,7577 kr | 90 I lager |
|
|
|
||
| 105,4263 kr - 105,4263 kr | 50 I lager |
|
|
|
||
| 159,1809 kr - 304,4656 kr | 63 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Olika låsning
|
||
| 193,6504 kr - 271,1105 kr | 3 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvudnyckel
|
||
| 32,9804 kr - 36,645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
Olika låsande
|
||
| 28,7123 kr - 31,9026 kr | 82 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Olika låsning
|
||
| 128,5578 kr - 273,176 kr | 51 I lager |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 128,5578 kr - 273,176 kr | 128 I lager |
0.807 in
20.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Lika låsning
|
||
| 32,9388 kr - 36,5986 kr | 22 I lager |
|
|
Euronyckel
|
||
| 188,7684 kr - 363,5688 kr | 95 I lager |
1.043 in
26.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvudnyckel
|
||
| 159,1809 kr - 304,4656 kr | 90 I lager |
0.965 in
24.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Olika låsning
|
||
| 34,9904 kr - 38,8782 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.335 in
8.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Olika låsning
|
||
| 158,2933 kr - 295,9823 kr | 1312 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Euro-nyckel (5333)
|
||
| 190,3957 kr - 363,5688 kr | 52 I lager |
0.571 in
14.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Huvudnyckel
|
||
| 83,4368 kr - 116,8116 kr | 156 I lager |
|
0.65 in
16.5 mm
|
|
||
| 115,6872 kr - 245,7086 kr | 38 I lager |
|
|
Euronyckel
|
||
| 115,6872 kr - 245,7086 kr | 9 I lager |
|
|
Euronyckel
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta