Miniregellås med vingvred är perfekta för lättviktstillämpningar där utrymme är viktigt. De finns i krompläterad eller svartpulverlackerad pressgjuten zink och med ett stort greppområde.
Serienummer: SR5529
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Handtagstyp | Regellängd | Handtagsmaterial | Slutför | Låsområde | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69,0869 kr - 96,7216 kr | 2474 I lager |
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
|
||
| 69,0869 kr - 96,7216 kr | 71 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 22,7055 kr - 35,3198 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.299 in
33.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
|
|
|
||
| 40,823 kr - 76,7375 kr | 671 I lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
|
|
|
||
| 22,7055 kr - 35,3198 kr | 329 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon 6
|
|
|
||
| 69,0869 kr - 96,7216 kr | 14 I lager |
Knopphandtag
|
1.496 in
38.0 mm
|
Zinklegering
|
Svart pulverlackering
|
0.768 in
19.5 mm
|
||
| 69,0869 kr - 96,7216 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
|
|
||
| 69,0869 kr - 96,7216 kr | 58 I lager |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 106,403 kr - 148,9641 kr | 106 I lager |
Vingvred, handtag med nyckel
|
1.142 in
29.0 mm
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 32,8823 kr - 51,1504 kr | 195 I lager |
Vingvred, handtag med nyckel
|
1.142 in
29.0 mm
|
Zinklegering
|
Krompläterad
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 69,0869 kr - 96,7216 kr | 49 I lager |
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta