Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rektangulära gängade insatser är idealiska för användning med justerbara fötter, lutningsglidare och hjul. Finns som helmetallalternativ eller plastinsatser med metallmutter.Våra gängade insatser och glidfötter finns i flera varianter. Insatser placeras i håligheten i rörändar för att ge ett tilltalande och prydligt uttryck.
Material: HDPE, HDPE;stål, PA, Aluminium, PE-HD Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1570, SR1571, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | L2 | T2 | Gängstorlek | Material | L1 | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,8977 kr - 10,2852 kr | 8850 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 4,4677 kr - 9,5996 kr | 5900 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 7,9886 kr - 18,2626 kr | 8450 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 56,2802 kr - 107,1162 kr | 725 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminiumlegering
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,9322 kr - 41,9502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 8,1069 kr - 17,0246 kr | 5100 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 5,0988 kr - 10,7075 kr | 8046 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 66,6135 kr - 138,5584 kr | 527 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminiumlegering
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 13,473 kr - 14,8203 kr | 961 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 77,7639 kr - 163,3041 kr | 554 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminiumlegering
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 6,7163 kr - 14,3839 kr | 9950 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 6,44 kr - 13,514 kr | 2000 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 7,3377 kr - 16,0305 kr | 8850 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 3,2172 kr - 6,7562 kr | 4160 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 6,9382 kr - 14,5703 kr | 7868 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 7,7806 kr - 14,8698 kr | 1700 I lager |
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 6,2938 kr - 13,2034 kr | 6700 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 6,0755 kr - 12,7585 kr | 4200 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 2,7289 kr - 5,7307 kr | 2918 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
| 3,1023 kr - 6,5149 kr | 8650 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta