Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rektangulära gängade insatser är idealiska för användning med justerbara fötter, lutningsglidare och hjul. Finns som helmetallalternativ eller plastinsatser med metallmutter.Våra gängade insatser och glidfötter finns i flera varianter. Insatser placeras i håligheten i rörändar för att ge ett tilltalande och prydligt uttryck.
Material: HDPE, HDPE;stål, PA, Aluminium, PE-HD Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1570, SR1571, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | L2 | T2 | Gängstorlek | Material | L1 | T1 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,1455 kr - 10,7786 kr | 1892 I lager |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
3,1793 kr - 4,7751 kr | 2986 I lager |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
5,5499 kr - 8,3161 kr | 4996 I lager |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
3,6813 kr - 7,7137 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
3,9184 kr - 8,2073 kr | 7496 I lager |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
2,8586 kr - 5,9858 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
4,1415 kr - 6,0281 kr | 3251 I lager |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
3,1096 kr - 7,126 kr | 2000 I lager |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
4,8945 kr - 9,9792 kr | 20070 I lager |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
4,4901 kr - 6,7292 kr | 44772 I lager |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
3,4303 kr - 7,1994 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
7,7559 kr - 17,7306 kr | 9498 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
7,554 kr - 14,4367 kr | 1200 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
|
M8
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
5,7595 kr - 40,7283 kr | 3917 I lager |
0.795 in
20.2 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.366 in
34.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
3,1235 kr - 6,5595 kr | 4290 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
6,2525 kr - 13,1204 kr | 4067 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
6,6236 kr - 13,9096 kr | 6808 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
4,9503 kr - 10,3956 kr | 7978 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
5,8985 kr - 12,3869 kr | 4480 I lager |
1.969 in
50.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
6,7362 kr - 14,1459 kr | 7482 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta