Rektangulära gängade insatser är idealiska för användning med justerbara fötter, lutningsglidare och hjul. Finns som helmetallalternativ eller plastinsatser med metallmutter.Våra gängade insatser och glidfötter finns i flera varianter. Insatser placeras i håligheten i rörändar för att ge ett tilltalande och prydligt uttryck.
Material: HDPE, HDPE;stål, PA, Aluminium, PE-HD Färg: Svart, Grå, Naturfärgad Serienummer: SR1570, SR1571, SR1567
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | L2 | T2 | Gängstorlek | Material | L1 | T1 | Typ | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,012 kr - 6,3252 kr | 8676 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
64,415 kr - 134,221 kr | 533 I lager |
|
0.059 in
1.5 mm
|
M10
|
Aluminium
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
4
|
||
7,7559 kr - 17,7306 kr | 8998 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
|
PE-HD
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
6,5207 kr - 13,965 kr | 9961 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
7,1239 kr - 15,5636 kr | 6925 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
6,1105 kr - 12,8188 kr | 6726 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
5,8985 kr - 12,3869 kr | 4480 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
7,8708 kr - 16,5288 kr | 5642 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M8
|
HDPE
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
5,0865 kr - 5,1986 kr | 4000 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
HDPE
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
64,6733 kr - 134,5227 kr | 527 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
Aluminium
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
4
|
||
13,0806 kr - 14,3887 kr | 985 I lager |
|
0.039 in
1.0 mm
|
M10
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
3,1793 kr - 4,7751 kr | 8236 I lager |
|
|
M8
|
HDPE
|
|
|
|
||
5,5499 kr - 8,3161 kr | 3546 I lager |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
3,1096 kr - 7,126 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
M10
|
HDPE
|
|
|
|
||
4,5687 kr - 9,605 kr | 2806 I lager |
|
0.043 in
1.1 mm
|
M10
|
HDPE;stål
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
3
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta