Meny Sök

Rektangulära rörinsatser - lätta

I lager

Lättviktsinsatser för rektangulära rör är konstruerade för lättviktsapplikationer med rektangulära rör och rörledningar. Den räfflade designen gör det enkelt att föra in och ger en säker passform. Skyddar ytor och förhindrar att smuts och föroreningar tränger in i röret eller tuben.Rektangulära insatser och glidfötter passar särskilt väl för lätta rektangulära rör.

  • Ser prydlig och tilltalande ut.
  • Skyddar ytan och förhindrar inträngande smuts och andra föroreningar.
Material: Polyeten Färg: Svart Serienummer: SR1552

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
12 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet T2 L1 h L h1 T1 Köp
1,0035 kr - 1,7086 kr Fråga angående leveranstidhär
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1,3401 kr - 2,5909 kr 15948 I lager
1.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,661 kr - 4,7532 kr 1546 I lager
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,773 kr - 1,4912 kr 12134 I lager
1.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
2,6959 kr - 6,4308 kr 2816 I lager
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,6389 kr - 3,1377 kr 5000 I lager
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1,0977 kr - 2,3051 kr 2775 I lager
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1,6209 kr - 3,3862 kr 17759 I lager
1.0 mm
20.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
2,2993 kr - 4,8153 kr 5238 I lager
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,8021 kr - 1,7583 kr 9067 I lager
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
2,9906 kr - 5,7163 kr 2960 I lager
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
5,7148 kr - 11,65 kr 1450 I lager
1.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10257470

Prisintervall
1,7086 kr - 1,0035 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246986

Prisintervall
2,5909 kr - 1,3401 kr

Lagernivåer
15948 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10257487

Prisintervall
4,7532 kr - 2,661 kr

Lagernivåer
1546 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246955

Prisintervall
1,4912 kr - 0,773 kr

Lagernivåer
12134 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10257456

Prisintervall
6,4308 kr - 2,6959 kr

Lagernivåer
2816 I lager
Egenskaper
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246993

Prisintervall
3,1377 kr - 1,6389 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246979

Prisintervall
2,3051 kr - 1,0977 kr

Lagernivåer
2775 I lager
Egenskaper
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10257463

Prisintervall
3,3862 kr - 1,6209 kr

Lagernivåer
17759 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10247006

Prisintervall
4,8153 kr - 2,2993 kr

Lagernivåer
5238 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10246962

Prisintervall
1,7583 kr - 0,8021 kr

Lagernivåer
9067 I lager
Egenskaper
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10247013

Prisintervall
5,7163 kr - 2,9906 kr

Lagernivåer
2960 I lager
Egenskaper
  • L
    40.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rektangulär Rörinsats 2.0 mm 1.0 mm Svart Polyeten

10247020

Prisintervall
11,65 kr - 5,7148 kr

Lagernivåer
1450 I lager
Egenskaper
  • L
    100.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm