Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rektangulära insatser och glidfötter passar perfekt för de vanligaste storlekarna och måtten på rektangulära rör. På plats i en rörände gör den färdiga applikationen ett snyggt och prydligt intryck.
De är ribbade för att lättare föras in och passa ordentligt. De här insatserna skyddar ytor och förhindrar att smuts och andra föroreningar tränger in.
Används ofta vid möbeltillverkning och i industriell utrustning. De finns i många olika material, ytbehandlingar och färger för att ge maximalt estetiskt intryck och bästa passform i din tillämpning. I vårt omfattande sortiment finns olika storlekar och färger.
Material: ABS, LDPE, Polyeten, LDPE - PIR Färg: Svart, Vit, Grå, Silver, Brun, Blå, Grön, Röd, Gul Serienummer: SRANR, SR1550
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | T2 | Färg | A | Material | T1 | Typ | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,8586 kr - 18,6598 kr | 998 I lager |
1.772 in
45.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,5476 kr - 5,8026 kr | 2098 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Vit
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,8467 kr - 29,7149 kr | 200 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 49,9493 kr - 216,7801 kr | 17372 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
0.236 in
6.0 mm
|
1
|
||
| 6,4563 kr - 28,0204 kr | 6163 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 2,0803 kr - 2,3844 kr | 1016 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 8,1868 kr - 23,9429 kr | 509 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,1885 kr - 5,1706 kr | 697 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,1885 kr - 5,1706 kr | 900 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grå
|
1.575 in
40.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 9,5938 kr - 22,7738 kr | 3718 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyeten
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
| 0,6233 kr - 4,1139 kr | 5008 I lager |
1.181 in
30.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 3,2211 kr - 6,6395 kr | 535 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,9928 kr - 6,5529 kr | 9398 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
Polyeten
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 13,3588 kr - 81,7082 kr | 5595 I lager |
4.724 in
120.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 10,3608 kr - 44,9658 kr | 1350 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
3.937 in
100.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 6,8328 kr - 13,9989 kr | 9789 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 7,7392 kr - 23,9915 kr | 4500 I lager |
3.15 in
80.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
Polyeten
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 14,8943 kr - 44,9701 kr | 748 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Svart
|
4.724 in
120.0 mm
|
Polyeten
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 2,2171 kr - 14,487 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 7,957 kr - 23,2535 kr | 15255 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
Polyeten
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta