Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | H | h | A | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,526 kr - 5,0289 kr | 2240 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,3069 kr - 3,5885 kr | 5000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,0585 kr - 3,3984 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,526 kr - 7,0405 kr | 2240 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3922 kr - 0,6101 kr | 3600 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5345 kr - 0,8315 kr | 25000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,7988 kr - 5,332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2073 kr - 1,3415 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.984 in
25.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,3099 kr - 1,4554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3964 kr - 0,6167 kr | 27000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,7226 kr - 7,3464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 5,1446 kr - 5,7162 kr | 980 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5047 kr - 0,7851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4621 kr - 0,7188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6575 kr - 0,7305 kr | 9000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2697 kr - 1,4108 kr | 5600 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3161 kr - 0,4917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5095 kr - 0,5662 kr | 12000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7326 kr - 1,1397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4388 kr - 1,5987 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta