Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion PCR

I lager

Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B H h A Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
2,3756 kr - 2,6395 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
4,526 kr - 7,0405 kr 2240 I lager
4,7988 kr - 5,332 kr Fråga angående leveranstidhär
1,5682 kr - 1,7424 kr 5500 I lager
2,9105 kr - 4,5275 kr Fråga angående leveranstidhär
2,6526 kr - 4,1262 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
21.5 mm
3.0 mm
120.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
8,8152 kr - 9,7947 kr Fråga angående leveranstidhär
1,2304 kr - 1,9139 kr Fråga angående leveranstidhär
8,5107 kr - 9,4564 kr 1080 I lager
0,6258 kr - 0,6954 kr Fråga angående leveranstidhär
1,2073 kr - 1,3415 kr Fråga angående leveranstidhär
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,3099 kr - 1,4554 kr Fråga angående leveranstidhär
1,46 kr - 1,6222 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1,551 kr - 1,7234 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,7106 kr - 1,9006 kr 5000 I lager
0,6472 kr - 1,0068 kr Fråga angående leveranstidhär
10.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
50.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1,0394 kr - 1,6169 kr Fråga angående leveranstidhär
5,1446 kr - 5,7162 kr 980 I lager
0,5047 kr - 0,7851 kr Fråga angående leveranstidhär
0,4621 kr - 0,7188 kr Fråga angående leveranstidhär
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752705

Prisintervall
2,6395 kr - 2,3756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752132

Prisintervall
7,0405 kr - 4,526 kr

Lagernivåer
2240 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752767

Prisintervall
5,332 kr - 4,7988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752637

Prisintervall
1,7424 kr - 1,5682 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752118

Prisintervall
4,5275 kr - 2,9105 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752187

Prisintervall
4,1262 kr - 2,6526 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752309

Prisintervall
9,7947 kr - 8,8152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752408

Prisintervall
1,9139 kr - 1,2304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752170

Prisintervall
9,4564 kr - 8,5107 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752446

Prisintervall
0,6954 kr - 0,6258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752552

Prisintervall
1,3415 kr - 1,2073 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752620

Prisintervall
1,4554 kr - 1,3099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752521

Prisintervall
1,6222 kr - 1,46 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20752590

Prisintervall
1,7234 kr - 1,551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752668

Prisintervall
1,9006 kr - 1,7106 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20752484

Prisintervall
1,0068 kr - 0,6472 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752477

Prisintervall
1,6169 kr - 1,0394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752231

Prisintervall
5,7162 kr - 5,1446 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752354

Prisintervall
0,7851 kr - 0,5047 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20752361

Prisintervall
0,7188 kr - 0,4621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000