Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | H | h | A | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6258 kr - 0,6954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7326 kr - 1,1397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 13,9925 kr - 15,5472 kr | 1100 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0953 kr - 1,7038 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,5682 kr - 1,7424 kr | 5500 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5095 kr - 0,5662 kr | 12000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,3756 kr - 2,6395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3161 kr - 0,4917 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,4941 kr - 3,8824 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,1502 kr - 1,7893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,0394 kr - 1,6169 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5047 kr - 0,7851 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4621 kr - 0,7188 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6575 kr - 0,7305 kr | 9000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,2697 kr - 1,4108 kr | 5600 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,0478 kr - 2,2754 kr | 4000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,4783 kr - 3,8647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,3099 kr - 1,4554 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,4524 kr - 0,7038 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 4,526 kr - 7,0405 kr | 2240 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta