Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | H | h | A | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6472 kr - 1,0068 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3964 kr - 0,6167 kr | 27000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,7988 kr - 5,332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5345 kr - 0,8315 kr | 25000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 13,9925 kr - 15,5472 kr | 1100 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6258 kr - 0,6954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,5107 kr - 9,4564 kr | 1080 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4932 kr - 1,6591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4889 kr - 1,6543 kr | 5000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,8152 kr - 9,7947 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,46 kr - 1,6222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,0075 kr - 1,1194 kr | 10000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,1502 kr - 1,7893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2697 kr - 1,4108 kr | 5600 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,0478 kr - 2,2754 kr | 4000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 3,5142 kr - 5,4666 kr | 3490 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,3067 kr - 9,2297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,8152 kr - 9,7947 kr | 1300 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,502 kr - 0,781 kr | 21250 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7752 kr - 0,8614 kr | 10000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta