Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion PCR

I lager

Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B H h A Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
2,0552 kr - 2,2836 kr 750 I lager
40.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
13,9925 kr - 15,5472 kr 1100 I lager
0,6258 kr - 0,6954 kr Fråga angående leveranstidhär
1,46 kr - 1,6222 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1,551 kr - 1,7234 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,4388 kr - 1,5987 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
8,8152 kr - 9,7947 kr Fråga angående leveranstidhär
2,8048 kr - 4,3631 kr Fråga angående leveranstidhär
1,7106 kr - 1,9006 kr 5000 I lager
2,0341 kr - 2,2601 kr Fråga angående leveranstidhär
4,526 kr - 5,0289 kr 2240 I lager
3,4941 kr - 3,8824 kr Fråga angående leveranstidhär
5,4712 kr - 6,0791 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,4524 kr - 0,7038 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,6666 kr - 1,037 kr 30000 I lager
1,0953 kr - 1,7038 kr Fråga angående leveranstidhär
1,5682 kr - 1,7424 kr 5500 I lager
2,3756 kr - 2,6395 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
4,7988 kr - 5,332 kr Fråga angående leveranstidhär
4,526 kr - 7,0405 kr 2240 I lager
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752675

Prisintervall
2,2836 kr - 2,0552 kr

Lagernivåer
750 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 160.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752316

Prisintervall
15,5472 kr - 13,9925 kr

Lagernivåer
1100 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752446

Prisintervall
0,6954 kr - 0,6258 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752521

Prisintervall
1,6222 kr - 1,46 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20752590

Prisintervall
1,7234 kr - 1,551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752606

Prisintervall
1,5987 kr - 1,4388 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752309

Prisintervall
9,7947 kr - 8,8152 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752736

Prisintervall
4,3631 kr - 2,8048 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752668

Prisintervall
1,9006 kr - 1,7106 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 85.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752729

Prisintervall
2,2601 kr - 2,0341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752156

Prisintervall
5,0289 kr - 4,526 kr

Lagernivåer
2240 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752217

Prisintervall
3,8824 kr - 3,4941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752279

Prisintervall
6,0791 kr - 5,4712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752392

Prisintervall
0,7038 kr - 0,4524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20752415

Prisintervall
1,037 kr - 0,6666 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20752538

Prisintervall
1,7038 kr - 1,0953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752637

Prisintervall
1,7424 kr - 1,5682 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752705

Prisintervall
2,6395 kr - 2,3756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752767

Prisintervall
5,332 kr - 4,7988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752132

Prisintervall
7,0405 kr - 4,526 kr

Lagernivåer
2240 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000