Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion PCR

I lager

Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B H h A Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
4,526 kr - 5,0289 kr 2240 I lager
3,4941 kr - 3,8824 kr Fråga angående leveranstidhär
5,4712 kr - 6,0791 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,4524 kr - 0,7038 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,6666 kr - 1,037 kr 30000 I lager
1,0953 kr - 1,7038 kr Fråga angående leveranstidhär
1,5682 kr - 1,7424 kr 5500 I lager
2,3756 kr - 2,6395 kr Fråga angående leveranstidhär
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
4,7988 kr - 5,332 kr Fråga angående leveranstidhär
5,1446 kr - 5,7162 kr 980 I lager
0,4621 kr - 0,7188 kr Fråga angående leveranstidhär
1,3099 kr - 1,4554 kr Fråga angående leveranstidhär
1,551 kr - 1,7234 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,7106 kr - 1,9006 kr 5000 I lager
2,0341 kr - 2,2601 kr Fråga angående leveranstidhär
8,5107 kr - 9,4564 kr 1080 I lager
0,5047 kr - 0,7851 kr Fråga angående leveranstidhär
0,6575 kr - 0,7305 kr 9000 I lager
1,2697 kr - 1,4108 kr 5600 I lager
2,0478 kr - 2,2754 kr 4000 I lager
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752156

Prisintervall
5,0289 kr - 4,526 kr

Lagernivåer
2240 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752217

Prisintervall
3,8824 kr - 3,4941 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752279

Prisintervall
6,0791 kr - 5,4712 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752392

Prisintervall
0,7038 kr - 0,4524 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20752415

Prisintervall
1,037 kr - 0,6666 kr

Lagernivåer
30000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 15.0 mm Svart LDPE - PCR

20752538

Prisintervall
1,7038 kr - 1,0953 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752637

Prisintervall
1,7424 kr - 1,5682 kr

Lagernivåer
5500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752705

Prisintervall
2,6395 kr - 2,3756 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752767

Prisintervall
5,332 kr - 4,7988 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752231

Prisintervall
5,7162 kr - 5,1446 kr

Lagernivåer
980 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20752361

Prisintervall
0,7188 kr - 0,4621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752620

Prisintervall
1,4554 kr - 1,3099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20752590

Prisintervall
1,7234 kr - 1,551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752668

Prisintervall
1,9006 kr - 1,7106 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 85.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752729

Prisintervall
2,2601 kr - 2,0341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752170

Prisintervall
9,4564 kr - 8,5107 kr

Lagernivåer
1080 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 25.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752354

Prisintervall
0,7851 kr - 0,5047 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752491

Prisintervall
0,7305 kr - 0,6575 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752569

Prisintervall
1,4108 kr - 1,2697 kr

Lagernivåer
5600 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752644

Prisintervall
2,2754 kr - 2,0478 kr

Lagernivåer
4000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000