Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion PCR

I lager

Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B H h A Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
1,7106 kr - 1,9006 kr 5000 I lager
2,0341 kr - 2,2601 kr Fråga angående leveranstidhär
1,551 kr - 1,7234 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,2304 kr - 1,9139 kr Fråga angående leveranstidhär
1,0394 kr - 1,6169 kr Fråga angående leveranstidhär
3,384 kr - 3,76 kr 2000 I lager
7,1427 kr - 7,9363 kr Fråga angående leveranstidhär
1,423 kr - 1,5811 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,4783 kr - 3,8647 kr Fråga angående leveranstidhär
50.0 mm
18.0 mm
5.0 mm
80.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
2,6135 kr - 2,9038 kr 150 I lager
1,1502 kr - 1,7893 kr Fråga angående leveranstidhär
20.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,5142 kr - 5,4666 kr 3490 I lager
8,3067 kr - 9,2297 kr Fråga angående leveranstidhär
2,3069 kr - 3,5885 kr 5000 I lager
1,3099 kr - 1,4554 kr Fråga angående leveranstidhär
3,0585 kr - 3,3984 kr Fråga angående leveranstidhär
10,9424 kr - 12,1582 kr 1050 I lager
7,2949 kr - 8,1055 kr Fråga angående leveranstidhär
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,4621 kr - 0,7188 kr Fråga angående leveranstidhär
0,6575 kr - 0,7305 kr 9000 I lager
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752668

Prisintervall
1,9006 kr - 1,7106 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 85.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752729

Prisintervall
2,2601 kr - 2,0341 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20752590

Prisintervall
1,7234 kr - 1,551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752408

Prisintervall
1,9139 kr - 1,2304 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752477

Prisintervall
1,6169 kr - 1,0394 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752200

Prisintervall
3,76 kr - 3,384 kr

Lagernivåer
2000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752286

Prisintervall
7,9363 kr - 7,1427 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752651

Prisintervall
1,5811 kr - 1,423 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 50.0 mm Svart LDPE - PCR

20752699

Prisintervall
3,8647 kr - 3,4783 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm Svart LDPE - PCR

20752712

Prisintervall
2,9038 kr - 2,6135 kr

Lagernivåer
150 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752545

Prisintervall
1,7893 kr - 1,1502 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752125

Prisintervall
5,4666 kr - 3,5142 kr

Lagernivåer
3490 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752163

Prisintervall
9,2297 kr - 8,3067 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752101

Prisintervall
3,5885 kr - 2,3069 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 70.0 mm 25.0 mm Svart LDPE - PCR

20752620

Prisintervall
1,4554 kr - 1,3099 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752194

Prisintervall
3,3984 kr - 3,0585 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 100.0 mm Svart LDPE - PCR

20752262

Prisintervall
12,1582 kr - 10,9424 kr

Lagernivåer
1050 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 140.0 mm 80.0 mm Svart LDPE - PCR

20752255

Prisintervall
8,1055 kr - 7,2949 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm Svart LDPE - PCR

20752361

Prisintervall
0,7188 kr - 0,4621 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 20.0 mm Svart LDPE - PCR

20752491

Prisintervall
0,7305 kr - 0,6575 kr

Lagernivåer
9000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000