Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | H | h | A | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,7988 kr - 5,332 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5345 kr - 0,8315 kr | 25000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,0075 kr - 1,1194 kr | 10000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4932 kr - 1,6591 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,4889 kr - 1,6543 kr | 5000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,7226 kr - 7,3464 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3922 kr - 0,6101 kr | 3600 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7326 kr - 1,1397 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,6258 kr - 0,6954 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,46 kr - 1,6222 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.575 in
40.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,3756 kr - 2,6395 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,1502 kr - 1,7893 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,0478 kr - 2,2754 kr | 4000 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 4,7522 kr - 7,3924 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,423 kr - 1,5811 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,4783 kr - 3,8647 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.969 in
50.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 3,5142 kr - 5,4666 kr | 3490 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,3067 kr - 9,2297 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
|
|
|
|
||
| 8,8152 kr - 9,7947 kr | 1300 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,502 kr - 0,781 kr | 21250 I lager |
|
|
|
|
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta