Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion PCR

I lager

Rektangulära rörinsatser används som mångsidiga skyddskomponenter. I projektets slutfas, när ett robust skydd mot yttre påverkan behövs, tillhandahålls detta av rörinsatsens huvudtjocklek. Den primära funktionen är att förhindra inträde av föroreningar såsom smuts, damm och fukt. Det skyddar även mot vassa kanter som uppstår vid skärningar. Enkel att sätta in för hand eller med en hammare, för en snabb montering. Används vanligtvis i rörformning av metall av industrimöbler, specialfordon, gatuskyltar och byggnadsställningar.

Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Svart Serienummer: SRILRPCR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B H h A Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
0,7752 kr - 0,8614 kr 10000 I lager
0,8267 kr - 0,9186 kr 24900 I lager
1,4187 kr - 2,2068 kr Fråga angående leveranstidhär
30.0 mm
14.4 mm
5.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
2,4316 kr - 2,7018 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
5,2788 kr - 5,8653 kr 2500 I lager
1,551 kr - 1,7234 kr Fråga angående leveranstidhär
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,7106 kr - 1,9006 kr 5000 I lager
1,46 kr - 1,6222 kr Fråga angående leveranstidhär
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752453

Prisintervall
0,8614 kr - 0,7752 kr

Lagernivåer
10000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752514

Prisintervall
0,9186 kr - 0,8267 kr

Lagernivåer
24900 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752576

Prisintervall
2,2068 kr - 1,4187 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.4 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752682

Prisintervall
2,7018 kr - 2,4316 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 70.0 mm Svart LDPE - PCR

20752774

Prisintervall
5,8653 kr - 5,2788 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 35.0 mm Svart LDPE - PCR

20752590

Prisintervall
1,7234 kr - 1,551 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 30.0 mm Svart LDPE - PCR

20752668

Prisintervall
1,9006 kr - 1,7106 kr

Lagernivåer
5000 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    98%
  • Commodity Code
    3923509000
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 40.0 mm Svart LDPE - PCR

20752521

Prisintervall
1,6222 kr - 1,46 kr

Lagernivåer
Fråga angående leveranstidhär
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm