Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.
Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.
Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | B | h | Färg | A | h1 | Maximal väggtjocklek | Minimum Wall Thickness | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3869 kr - 0,6018 kr | 8400 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6506 kr - 1,012 kr | 9000 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6416 kr - 0,9982 kr | 4500 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4042 kr - 2,1844 kr | 1990 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,2961 kr - 0,4606 kr | 27500 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,4899 kr - 0,7622 kr | 6533 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,9985 kr - 3,1089 kr | 1040 I lager |
1.575 in
40.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,5505 kr - 3,9675 kr | 690 I lager |
2.362 in
60.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
Svart
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,3828 kr - 0,5954 kr | 11700 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,715 kr - 1,1122 kr | 5775 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3085 kr - 0,4799 kr | 21500 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5216 kr - 0,8114 kr | 7500 I lager |
0.591 in
15.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4416 kr - 0,6869 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6316 kr - 0,9826 kr | 7700 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,4573 kr - 2,2669 kr | 3570 I lager |
1.299 in
33.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,4531 kr - 2,2603 kr | 1100 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Svart
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4926 kr - 0,7662 kr | 15090 I lager |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,6108 kr - 0,9501 kr | 5850 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9833 kr - 1,5295 kr | 2800 I lager |
0.984 in
25.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Svart
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,451 kr - 0,7015 kr | 17798 I lager |
0.394 in
10.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Svart
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta