Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B h A h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
4,6379 kr - 7,2145 kr 1250 I lager
45.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
4,4171 kr - 6,871 kr 415 I lager
40.0 mm
14.5 mm
100.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
1.5 mm
8,603 kr - 13,3825 kr 120 I lager
50.0 mm
28.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
5,0208 kr - 7,81 kr 180 I lager
80.0 mm
24.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
10,679 kr - 16,6118 kr 207 I lager
100.0 mm
27.0 mm
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
2,9849 kr - 4,6432 kr 1500 I lager
30.0 mm
14.5 mm
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
3,3025 kr - 5,1372 kr 520 I lager
40.0 mm
21.5 mm
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
5,3395 kr - 8,3059 kr 840 I lager
30.0 mm
21.5 mm
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
7,1193 kr - 11,0745 kr 756 I lager
80.0 mm
24.5 mm
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
3,41 kr - 5,3045 kr 480 I lager
50.0 mm
21.5 mm
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
5,3395 kr - 8,3059 kr 360 I lager
80.0 mm
25.0 mm
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
1,0144 kr - 1,578 kr 6224 I lager
30.0 mm
12.0 mm
45.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
1,5137 kr - 2,3546 kr 2100 I lager
35.0 mm
15.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,3845 kr - 2,1538 kr 2499 I lager
30.0 mm
14.4 mm
60.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.5 mm
1,1225 kr - 1,7462 kr 2300 I lager
20.0 mm
14.5 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,1783 kr - 1,8329 kr 755 I lager
25.0 mm
14.0 mm
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,9833 kr - 1,5295 kr 1999 I lager
25.0 mm
14.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7566 kr - 1,1769 kr 2800 I lager
30.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4416 kr - 0,6869 kr 2500 I lager
20.0 mm
11.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,6316 kr - 0,9826 kr 7700 I lager
10.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
1.0 mm
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart LDPE

20591168

Prisintervall
7,2145 kr - 4,6379 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 40.0 mm Svart LDPE

20591229

Prisintervall
6,871 kr - 4,4171 kr

Lagernivåer
415 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591373

Prisintervall
13,3825 kr - 8,603 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591311

Prisintervall
7,81 kr - 5,0208 kr

Lagernivåer
180 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 150.0 mm 100.0 mm Svart LDPE

20591397

Prisintervall
16,6118 kr - 10,679 kr

Lagernivåer
207 I lager
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591274

Prisintervall
4,6432 kr - 2,9849 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591281

Prisintervall
5,1372 kr - 3,3025 kr

Lagernivåer
520 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591359

Prisintervall
8,3059 kr - 5,3395 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591342

Prisintervall
11,0745 kr - 7,1193 kr

Lagernivåer
756 I lager
Egenskaper
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591298

Prisintervall
5,3045 kr - 3,41 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591328

Prisintervall
8,3059 kr - 5,3395 kr

Lagernivåer
360 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Rektangulära rörinsatser 45.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart LDPE

20590871

Prisintervall
1,578 kr - 1,0144 kr

Lagernivåer
6224 I lager
Egenskaper
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 35.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Svart LDPE

20590994

Prisintervall
2,3546 kr - 1,5137 kr

Lagernivåer
2100 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    35.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 4.0 mm Svart LDPE

20590970

Prisintervall
2,1538 kr - 1,3845 kr

Lagernivåer
2499 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.5 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590949

Prisintervall
1,7462 kr - 1,1225 kr

Lagernivåer
2300 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590956

Prisintervall
1,8329 kr - 1,1783 kr

Lagernivåer
755 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590901

Prisintervall
1,5295 kr - 0,9833 kr

Lagernivåer
1999 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590840

Prisintervall
1,1769 kr - 0,7566 kr

Lagernivåer
2800 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

20590789

Prisintervall
0,6869 kr - 0,4416 kr

Lagernivåer
2500 I lager
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

20590888

Prisintervall
0,9826 kr - 0,6316 kr

Lagernivåer
7700 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm