Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B h Färg A h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
4,609 kr - 7,1695 kr 1060 I lager
40.0 mm
15.0 mm
Svart
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,1225 kr - 1,7462 kr 1400 I lager
20.0 mm
14.5 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4,4171 kr - 6,871 kr 250 I lager
60.0 mm
24.0 mm
Svart
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
5,3395 kr - 8,3059 kr 170 I lager
80.0 mm
25.0 mm
Svart
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
8,3059 kr - 12,9203 kr 120 I lager
100.0 mm
24.0 mm
Svart
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
2,2513 kr - 3,5021 kr 600 I lager
20.0 mm
15.0 mm
Svart
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
2,9849 kr - 4,6432 kr 1500 I lager
30.0 mm
14.5 mm
Svart
120.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.5 mm
5,3395 kr - 8,3059 kr 840 I lager
30.0 mm
21.5 mm
Svart
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
3,41 kr - 5,3045 kr 480 I lager
50.0 mm
21.5 mm
Svart
120.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
8,603 kr - 13,3825 kr 110 I lager
50.0 mm
28.0 mm
Svart
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
3,3025 kr - 5,1372 kr 640 I lager
40.0 mm
21.5 mm
Svart
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
2,7373 kr - 4,258 kr 3000 I lager
20.0 mm
14.5 mm
Svart
90.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
1,2391 kr - 1,9276 kr 1997 I lager
30.0 mm
15.0 mm
Svart
60.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
3,6697 kr - 5,7085 kr 160 I lager
60.0 mm
24.5 mm
Svart
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
6,9707 kr - 10,8434 kr 500 I lager
40.0 mm
21.5 mm
Svart
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
2,3731 kr - 3,6915 kr 1261 I lager
40.0 mm
24.5 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,6833 kr - 7,2851 kr 680 I lager
50.0 mm
22.0 mm
Svart
90.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
1,9851 kr - 3,088 kr 2600 I lager
25.0 mm
18.0 mm
Svart
85.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
4,6379 kr - 7,2145 kr 1250 I lager
45.0 mm
15.0 mm
Svart
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
1,3887 kr - 2,1603 kr 2050 I lager
20.0 mm
18.0 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart LDPE

20591151

Prisintervall
7,1695 kr - 4,609 kr

Lagernivåer
1060 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590949

Prisintervall
1,7462 kr - 1,1225 kr

Lagernivåer
1400 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591243

Prisintervall
6,871 kr - 4,4171 kr

Lagernivåer
250 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591328

Prisintervall
8,3059 kr - 5,3395 kr

Lagernivåer
170 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Rektangulära rörinsatser 120.0 mm 100.0 mm Svart LDPE

20591335

Prisintervall
12,9203 kr - 8,3059 kr

Lagernivåer
120 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rektangulära rörinsatser 100.0 mm 20.0 mm Svart LDPE

20591199

Prisintervall
3,5021 kr - 2,2513 kr

Lagernivåer
600 I lager
Egenskaper
  • A
    100.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591274

Prisintervall
4,6432 kr - 2,9849 kr

Lagernivåer
1500 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591359

Prisintervall
8,3059 kr - 5,3395 kr

Lagernivåer
840 I lager
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591298

Prisintervall
5,3045 kr - 3,41 kr

Lagernivåer
480 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591373

Prisintervall
13,3825 kr - 8,603 kr

Lagernivåer
110 I lager
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591281

Prisintervall
5,1372 kr - 3,3025 kr

Lagernivåer
640 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Svart LDPE

20591144

Prisintervall
4,258 kr - 2,7373 kr

Lagernivåer
3000 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 60.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590963

Prisintervall
1,9276 kr - 1,2391 kr

Lagernivåer
1997 I lager
Egenskaper
  • A
    60.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591304

Prisintervall
5,7085 kr - 3,6697 kr

Lagernivåer
160 I lager
Egenskaper
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser Svart LDPE

20591366

Prisintervall
10,8434 kr - 6,9707 kr

Lagernivåer
500 I lager
Egenskaper
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 40.0 mm 3.0 mm 5.0 mm Svart LDPE

20591090

Prisintervall
3,6915 kr - 2,3731 kr

Lagernivåer
1261 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 50.0 mm 2.0 mm 4.5 mm Svart LDPE

20591175

Prisintervall
7,2851 kr - 4,6833 kr

Lagernivåer
680 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Svart LDPE

20591137

Prisintervall
3,088 kr - 1,9851 kr

Lagernivåer
2600 I lager
Egenskaper
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rektangulära rörinsatser 90.0 mm 45.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Svart LDPE

20591168

Prisintervall
7,2145 kr - 4,6379 kr

Lagernivåer
1250 I lager
Egenskaper
  • A
    90.0 mm
  • B
    45.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20591069

Prisintervall
2,1603 kr - 1,3887 kr

Lagernivåer
2050 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm