Meny Sök

Rektangulära rörinstatser - multifunktion

I lager

Multifunktionella runda rörinsatser är ett perfekt val när slutproduktens estetik inte är viktigast. De passar tätt in i rektangulära rör och hjälper till att förhindra kontaminering, samtidigt som de ger säkerhet och en jämn finish på skarpa kanter på kapade rör.

Ett praktiskt och kostnadseffektivt sortiment som inkluderar tunnare väggar och en mängd olika storlekar, som uppfyller de väsentliga kraven på rörinsatser. Dessa rörinsatser är ett praktiskt val, särskilt om utseendet inte är en avgörande faktor.

Enkel att montera genom att trycka för hand eller med hjälp av en hammare för en snabb och effektiv monteringsprocess. De kan användas inom maskintillverkning eller i alla tillämpningar som kräver konstruktionsrör.Det rekommenderas att välja en färgad variant för att förbättra det estetiska utseendet av ditt färdiga projekt, då det kommer att smälta samman med färgen och ge en tilltalande visuell finish.

  • Perfekt när estetiken inte är viktigast.
  • Passar tätt in i rektangulära rör, vilket förhindrar kontaminering och ger säkerhet.
  • Lätta att montera genom att trycka för hand eller med en hammare.
Material: LDPE Färg: Vit, Grå, Svart Serienummer: SRILR

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
Visa färre filter Visa fler filter
68 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet B h Färg A h1 Maximal väggtjocklek Minimum Wall Thickness Köp
2,5505 kr - 3,9675 kr 690 I lager
60.0 mm
24.5 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
1,2007 kr - 1,8678 kr 6117 I lager
25.0 mm
11.5 mm
Svart
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,7566 kr - 1,1769 kr 1900 I lager
30.0 mm
12.0 mm
Svart
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,5216 kr - 0,8114 kr 7500 I lager
15.0 mm
12.0 mm
Svart
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,451 kr - 0,7015 kr 17798 I lager
10.0 mm
11.5 mm
Svart
30.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
1,4249 kr - 2,2165 kr 1440 I lager
40.0 mm
12.5 mm
Svart
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
2,3184 kr - 3,6064 kr 398 I lager
60.0 mm
24.5 mm
Svart
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,4899 kr - 0,7622 kr 6533 I lager
20.0 mm
11.5 mm
Svart
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
  • av 4
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Svart LDPE

20591120

Prisintervall
3,9675 kr - 2,5505 kr

Lagernivåer
690 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Rektangulära rörinsatser 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590796

Prisintervall
1,8678 kr - 1,2007 kr

Lagernivåer
6117 I lager
Egenskaper
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 30.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590840

Prisintervall
1,1769 kr - 0,7566 kr

Lagernivåer
1900 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

20590819

Prisintervall
0,8114 kr - 0,5216 kr

Lagernivåer
7500 I lager
Egenskaper
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 10.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Svart LDPE

20590741

Prisintervall
0,7015 kr - 0,451 kr

Lagernivåer
17798 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Rektangulära rörinsatser 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590925

Prisintervall
2,2165 kr - 1,4249 kr

Lagernivåer
1440 I lager
Egenskaper
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Svart LDPE

20591113

Prisintervall
3,6064 kr - 2,3184 kr

Lagernivåer
398 I lager
Egenskaper
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Rektangulära rörinsatser 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Svart LDPE

20590765

Prisintervall
0,7622 kr - 0,4899 kr

Lagernivåer
6533 I lager
Egenskaper
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm