Meny Sök

Remformade kabelband

I lager

Remformade kabelband är perfekta för enkel buntning av elkablar. De remformade buntbanden är smidiga och effektiva och sortimentet innehåller tre olika varianter. Remmarna har en flexibel utformning och en snabböppningsmekanism. De levereras antingen naturfärgade eller i svart PE.

Begär en offert

För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.

Filtrera eller sök varianter

Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker

Imperisk
Metrisk
Dölj Visa Filter
8 resultat
Information om produktartiklar
Essentra artikelnummer Prisintervall Tillgänglighet Maximal diameter, kabelbunt Totallängd Köp
1,0146 kr - 1,0146 kr 42800 I lager
125.0 mm
0,9112 kr - 1,3355 kr 29894 I lager
130.0 mm
1,0451 kr - 1,0451 kr 42356 I lager
150.0 mm
0,787 kr - 0,787 kr 119407 I lager
99.0 mm
0,9467 kr - 1,5071 kr 1168 I lager
160.0 mm
0,9467 kr - 1,5071 kr 1191 I lager
140.0 mm
0,9467 kr - 1,5071 kr 12999 I lager
140.0 mm
0,9467 kr - 1,5071 kr 7266 I lager
160.0 mm
Buntband 6.4 mm 125.0 mm Polyeten Naturfärgad

10010723

Prisintervall
1,0146 kr - 1,0146 kr

Lagernivåer
42800 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Commodity Code
    3926909790
Remformade buntband 15.0 mm 130.0 mm Polyeten Naturfärgad

10253465

Prisintervall
1,3355 kr - 0,9112 kr

Lagernivåer
29894 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    15.0 mm
  • Typ
    1
  • Standard
    HF
Buntband 6.4 mm 150.0 mm Polyeten Naturfärgad

10010730

Prisintervall
1,0451 kr - 1,0451 kr

Lagernivåer
42356 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Commodity Code
    3926909790
Buntband 6.4 mm 99.0 mm Polyeten Naturfärgad

10010716

Prisintervall
0,787 kr - 0,787 kr

Lagernivåer
119407 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    6.4 mm
  • Standard
    RMS
  • Commodity Code
    3926909790
Remformade buntband 9.0 mm 160.0 mm Polyeten Naturfärgad

10253472

Prisintervall
1,5071 kr - 0,9467 kr

Lagernivåer
1168 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Typ
    2
  • Standard
    HF
Remformade buntband 9.0 mm 140.0 mm Polyeten Naturfärgad

10253489

Prisintervall
1,5071 kr - 0,9467 kr

Lagernivåer
1191 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Naturfärgad
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Typ
    3
  • Standard
    RoHs
Remformade buntband 9.0 mm 140.0 mm Polyeten Svart

10253502

Prisintervall
1,5071 kr - 0,9467 kr

Lagernivåer
12999 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Typ
    3
  • Standard
    HF
Remformade buntband 9.0 mm 160.0 mm Polyeten Svart

10253496

Prisintervall
1,5071 kr - 0,9467 kr

Lagernivåer
7266 I lager
Egenskaper
  • Färg
    Svart
  • Allt material
    Polyeten
  • Total bredd
    9.0 mm
  • Typ
    2
  • Standard
    HF