Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | D | H | Rördiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0006 kr - 1,5566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 2,4258 kr - 3,7735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 6,6701 kr - 10,3757 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 5,0176 kr - 5,5751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 8,22 kr - 9,1333 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
6.28 in
159.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
||
| 5,7461 kr - 6,3845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,5458 kr - 10,6064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 5,6699 kr - 8,8199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,7892 kr - 1,2276 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.697 in
17.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0323 kr - 1,6059 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 4,3357 kr - 6,7444 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2"
|
2.35 in
59.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 7,6708 kr - 11,9323 kr | Fråga angående leveranstidhär |
4"
|
4.449 in
113.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.5 in
114.3 mm
|
||
| 6,0791 kr - 6,7545 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 30,3861 kr - 33,7623 kr | Fråga angående leveranstidhär |
12"
|
12.717 in
323.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
12.752 in
323.9 mm
|
||
| 0,4857 kr - 0,7556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 1,1159 kr - 1,7358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 3,6686 kr - 5,7067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,0036 kr - 10,8946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 3,5195 kr - 5,4748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
| 7,168 kr - 7,9645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta