Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | D | H | Rördiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,4132 kr - 7,1257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 15,054 kr - 16,7267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 0,4857 kr - 0,7556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 1,1159 kr - 1,7358 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 3,6686 kr - 5,7067 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1 1/2"
|
1.87 in
47.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 7,0036 kr - 10,8946 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3"
|
3.465 in
88.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 3,5195 kr - 5,4748 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.61 in
66.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.626 in
66.7 mm
|
||
| 7,168 kr - 7,9645 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5"
|
5.453 in
138.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 0,6005 kr - 0,9341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 1,7344 kr - 2,6979 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
1.366 in
34.7 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 3,7352 kr - 5,8103 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 2,4728 kr - 3,8467 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 5,2544 kr - 5,8383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 12,1043 kr - 13,4492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 9,5458 kr - 10,6064 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,0006 kr - 1,5566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,6677 kr - 2,5943 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1"
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 5,7609 kr - 8,9614 kr | Fråga angående leveranstidhär |
2 1/2"
|
2.953 in
75.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 1,9717 kr - 3,0671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 8,1079 kr - 9,0088 kr | Fråga angående leveranstidhär |
5 1/2"
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta