Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | D | H | Rördiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,2544 kr - 5,8383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 0,6005 kr - 0,9341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 2,4728 kr - 3,8467 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 18,0618 kr - 20,0687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 4,0629 kr - 6,3201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 5,6699 kr - 8,8199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 0,9097 kr - 1,4151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 5,7461 kr - 6,3845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,4857 kr - 0,7556 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
||
| 5,0176 kr - 5,5751 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 2,6679 kr - 4,1501 kr | 900 I lager |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 2,4258 kr - 3,7735 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 1,0006 kr - 1,5566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.854 in
21.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
| 0,97 kr - 1,5089 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,0212 kr - 1,5886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 1,7233 kr - 2,6806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,7337 kr - 1,1413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 6,5875 kr - 10,2473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,3195 kr - 10,355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 1,9717 kr - 3,0671 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta