Ribbade rörändproppar är utformade för att säkert försegla ändarna på rör och rörledningar. De har en trycks in design och är utrustad med invändiga flänsar som ger en stark friktionspassning mot det anslutna rörets innerdiameter. Det förhindrar effektivt att föroreningar tränger in.
Denna serie tillverkas av post-konsumentåtervunnet material, vilket är utformat för att stödja Essentras ESG-ambitioner och våra kunders. Material: LDPE - PCR Färg: Grön Serienummer: SRILUPCR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Nominell rörstorlek | D | H | Rördiameter | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6063 kr - 0,9431 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2,6679 kr - 4,1501 kr | 900 I lager |
1 1/4"
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 3,4566 kr - 5,377 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.114 in
53.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 0,3943 kr - 0,6134 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 6,4132 kr - 7,1257 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 15,054 kr - 16,7267 kr | Fråga angående leveranstidhär |
8"
|
8.583 in
218.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.626 in
219.1 mm
|
||
| 0,6005 kr - 0,9341 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 18,0618 kr - 20,0687 kr | Fråga angående leveranstidhär |
10"
|
10.709 in
272.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 1,0006 kr - 1,5566 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1/2"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 4,0629 kr - 6,3201 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.48 in
63.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 5,2544 kr - 5,8383 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
4.134 in
105.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 5,6699 kr - 8,8199 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
2.862 in
72.7 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
||
| 5,7461 kr - 6,3845 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 0,9097 kr - 1,4151 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
| 12,1043 kr - 13,4492 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
||
| 1,7233 kr - 2,6806 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.213 in
30.8 mm
|
|
||
| 0,7337 kr - 1,1413 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 6,5875 kr - 10,2473 kr | Fråga angående leveranstidhär |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
||
| 9,3195 kr - 10,355 kr | Fråga angående leveranstidhär |
6"
|
6.575 in
167.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 1,0212 kr - 1,5886 kr | Fråga angående leveranstidhär |
3/4"
|
|
1.236 in
31.4 mm
|
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta