Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.
De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.
Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.
Material: LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | H | Typ | d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,7235 kr - 3,6194 kr | 15212 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
0,903 kr - 1,4719 kr | 1316 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4916 kr - 1,0888 kr | 11081 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,8671 kr - 2,0419 kr | 250 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
10074534 | 1,382 kr - 2,618 kr | 31981 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
0,4896 kr - 1,0828 kr | 44998 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5886 kr - 0,9157 kr | 5443 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
0,7123 kr - 1,1081 kr | 6260 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,4716 kr - 0,7336 kr | 634 I lager |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
0,583 kr - 0,9069 kr | 5396 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
0,7662 kr - 1,1919 kr | 3966 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
6,4758 kr - 10,0735 kr | 604 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
0,9715 kr - 1,5112 kr | 6040 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
3,5617 kr - 5,5405 kr | 1150 I lager |
1.138 in
28.9 mm
|
1.894 in
48.1 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6
|
2.146 in
54.5 mm
|
||
1,6192 kr - 2,5187 kr | 5166 I lager |
0.705 in
17.9 mm
|
1.268 in
32.2 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,9915 kr - 1,5424 kr | 1251 I lager |
0.63 in
16.0 mm
|
1.031 in
26.2 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
0,8832 kr - 1,3739 kr | 7471 I lager |
0.472 in
12.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
2,5902 kr - 4,0292 kr | 4202 I lager |
1.02 in
25.9 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
6
|
1.839 in
46.7 mm
|
||
5,5931 kr - 8,7003 kr | 2018 I lager |
1.917 in
48.7 mm
|
2.961 in
75.2 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6
|
2.913 in
74.0 mm
|
||
0,9417 kr - 1,4649 kr | 2073 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta