Räfflade pluggar för rörändar är utformade för att täta rörändar ordentligt. Den raka väggen på pluggens utsida utgör en solid passning med friktion mot rörets insida, och därmed gott skydd mot orenheter som skulle kunna tränga in i röret.
De finns i två modeller, där bägge har tänjbara räfflor av olika storlek för att passa olika NPT- och borrörsdragningar. Lätta att placera och ta bort tack vare den noggranna passningen.
Perfekta för mekanik- och tekniktillämpningar i en lång rad branscher.
Material: LDPE Färg: Blå, Röd, Svart Serienummer: SR1069, SRILUPE, SR1171, SRILUH, SRPAR
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
Prisintervall | Tillgänglighet | d1 | D | H | Typ | d2 | Köp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4896 kr - 1,0828 kr | 44998 I lager |
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.48 in
12.2 mm
|
1
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,7235 kr - 3,6194 kr | 15212 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
|
0.598 in
15.2 mm
|
1
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
10074534 | 1,382 kr - 2,618 kr | 31981 I lager |
1.122 in
28.5 mm
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1
|
1.122 in
28.5 mm
|
|
0,903 kr - 1,4719 kr | 1316 I lager |
0.748 in
19.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,4916 kr - 1,0888 kr | 11081 I lager |
0.374 in
9.5 mm
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
1
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,8671 kr - 2,0419 kr | 250 I lager |
0.874 in
22.2 mm
|
|
0.854 in
21.7 mm
|
1
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,7662 kr - 1,1919 kr | 3966 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,7123 kr - 1,1081 kr | 6260 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.693 in
17.6 mm
|
||
0,4716 kr - 0,7336 kr | 634 I lager |
0.224 in
5.7 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.461 in
11.7 mm
|
||
0,583 kr - 0,9069 kr | 5396 I lager |
0.236 in
6.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
6
|
0.465 in
11.8 mm
|
||
0,5886 kr - 0,9157 kr | 5443 I lager |
0.386 in
9.8 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
6
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
0,9417 kr - 1,4649 kr | 2073 I lager |
0.622 in
15.8 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
1.236 in
31.4 mm
|
6
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
6,4758 kr - 10,0735 kr | 604 I lager |
2.374 in
60.3 mm
|
3.307 in
84.0 mm
|
1.24 in
31.5 mm
|
6
|
3.48 in
88.4 mm
|
||
0,9715 kr - 1,5112 kr | 6040 I lager |
0.469 in
11.9 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
1.232 in
31.3 mm
|
5
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
7,4473 kr - 11,5848 kr | 355 I lager |
2.756 in
70.0 mm
|
4.484 in
113.9 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
6
|
4.449 in
113.0 mm
|
||
4,2094 kr - 6,548 kr | Fråga angående leveranstidhär |
1.413 in
35.9 mm
|
2.331 in
59.2 mm
|
1.256 in
31.9 mm
|
6
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
3,6264 kr - 5,6411 kr | 49 I lager |
1.154 in
29.3 mm
|
1.917 in
48.7 mm
|
1.244 in
31.6 mm
|
6
|
2.154 in
54.7 mm
|
||
1,6731 kr - 2,6026 kr | 1316 I lager |
0.705 in
17.9 mm
|
1.472 in
37.4 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
6
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
10272770 | 1,0834 kr - 1,6853 kr | 449 I lager |
0.61 in
15.5 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.224 in
31.1 mm
|
6
|
1.185 in
30.1 mm
|
|
3,9446 kr - 6,1361 kr | 2214 I lager |
1.417 in
36.0 mm
|
2.469 in
62.7 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
6
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta